PMP11612

符合 CoC Tier 2 2016 标准的通用交流输入 5V 2A 输出参考设计

PMP11612

设计文件

概述

PMP11612 是用于 5V 2A 适配器应用的参看设计。该解决方案实现了高效的初级侧控制器 UCC28704,该控制器经过全面测试并符合传导和辐射 EMI 标准。该设计使用二极管整流器,以实现低成本并符合 COC V5 第 2 级 2016 规范(150mΩ 电缆)。此板的尺寸为 47mmX34mmX15mm。使用了低成本 EE16 常规变压器。

特性
  • 具有初级侧调整功能的二极管整流器 QR 反激式
  • 具有 150mΩ 电缆的高平均 4 点效率(约为 80%)
  • 组件数量少,热性能良好
  • 经过全面测试并符合 CE/RE 标准
  • 尺寸为 47mm x 34mm x 15mm
输出电压选项 PMP11612.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBR1.PDF (1107 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLG9.PDF (123 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLH0.PDF (122 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLH1.PDF (96 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLH3.ZIP (29 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC41.ZIP (267 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLH2.PDF (222 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28704具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11612 Test Results 2016年 4月 22日
技术文章 USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 2016年 10月 4日
技术文章 USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 2016年 9月 23日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP4450 针对充电器应用的通用交流输入 10.6W/5V 适配器,符合 EC CoC V5 (Tier2) 标准

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频