PMP11107

适用于 PoE 应用的 3 类双路输出隔离式反激转换器参考设计

PMP11107

设计文件

概述

该转换器用于需要 3.3V/1A 和 5V/1A 输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的双输出反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。

特性
  • 3.3V/1A 和 5V/1A 双路输出
  • 最大负载情况下可实现高效率 (87.9%)
  • 1500Vrms 隔离
  • TPS23753A 包含 PD 和 PWM 控制器
输出电压选项 PMP11107.1 PMP11107.2
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 57 57
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout (Max) (A) 1 1
Output Power (W) 3.3 5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Synchronous^POE Flyback- Synchronous^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBT3.PDF (570 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLP5.PDF (422 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLP6.PDF (116 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC58.ZIP (339 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23753A具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11107 Test Results 2016年 5月 9日
技术文章 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016年 11月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频