PMP10712

用于高压激光闪存驱动器的低输入电压、小尺寸反激参考设计

PMP10712

设计文件

概述

PMP10712 是一种 1.2W 隔离反激式设计,具有较小的形状因子,支持非常低的 Vin (3.3 V - 6 V),并能提供 10 mA、120 V 的输出。该设计使用 LM3481 升压控制器集成电路,该集成电路可以电流模式运行,并可与 100 KHz 至 1 MHz 之间的任意频率同步。

该设计是使用 2 层电路板创建的,具有简单、BOM 数量少和成本低等特点,可提供隔离式输出。

特性
  • 低成本的反激式设计,能提供低 Vin 至高压的输出
  • 占用超小面积,适用于 LM3481 实际功率级
  • 100 kHz 到 1 MHz 的可调且可同步时钟频率,并在启动时限制浪涌电流
  • 能接受 3 V 至 40 V 输入的集成电路
输出电压选项 PMP10712.1
Vin (Min) (V) 3.3
Vin (Max) (V) 5.3
Vout (Nom) (V) 120
Iout (Max) (A) .01
Output Power (W) 1.2
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAL4.PDF (161 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDUAJ7.PDF (1908 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGQ8.PDF (208 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGQ9.PDF (22 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAU6.ZIP (185 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10712 Test Results 2015年 9月 8日
技术文章 Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 2016年 9月 29日
技术文章 How do you generate a high voltage from a single cell Li Ion battery? PDF | HTML 2015年 12月 11日
测试报告 PMP10712 Transformer Specification (Wurth Electronik) 2015年 9月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频