PMP10236

5V@300mA 与 15V@100mA 双路输出、85V 至 440V 交流隔离式反激主电源参考设计

PMP10236

设计文件

概述

这是一款隔离式准谐振反向转换器,可在 300mA 时提供 5V 电压并在 100mA 时提供 15V 电压;两种输出方式各自独立。我们选择使用 UCC28722 来驱动低成本高电压 BJT 晶体管。

特性
  • 基于 UCC28722 的隔离式反向
  • 在直流输入电压为满负载 325V 时具有 70% 的峰值效率
  • 宽输入电压范围:85V 至 440V 交流电压
  • 主开关 BJT 晶体管带来低成本
  • 电磁反馈 - 无需光耦合器
输出电压选项 PMP10236.1 PMP10236.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 440 440
Vout (Nom) (V) 5 15
Iout (Max) (A) .3 .1
Output Power (W) 1.5 1.5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBR6.PDF (742 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLJ6.PDF (259 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLJ7.PDF (109 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLJ8.PDF (79 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLK0.ZIP (110 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC46.ZIP (181 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLJ9.PDF (656 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28722具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10236 Test Results 2016年 4月 28日
技术文章 Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 2016年 9月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频