MOTORWARE

MotorWare™ 软件

MOTORWARE

下载

概述

MotorWare™ 是用于为 F2802x、F2805x 和 F2806x 系列开发基于 InstaSPIN-FOC™InstaSPIN-MOTION™ 的应用的软件和文档包。预计不会对 MotorWare 进行进一步修订。

如需更高版本的 F28x 系列支持,请参阅 C200Ware MotorControl SDK

特性

软件特性

  • InstaSPIN-FOC 技术可以为所有技能水平的设计人员提供强大的无传感器磁场定向电机控制技术。InstaSPIN-FOC 可以在数分钟之内自动识别、自动调节并完全控制三相电机
  • InstaSPIN-MOTION 基于 InstaSPIN-FOC 技术构建,用于提供可靠的移动控制,使您能够对移动进行加速、定位和规划。
  • 多个工程展示了 InstaSPIN 解决方案的各种功能
    • 硬件验证
    • 信号链验证
    • 电机识别
    • 硬件偏移校准
    • 扭矩控制
    • 速度控制
    • 速度控制调优
    • 定子电阻在线跟踪
    • 磁场削弱
    • 过调制
    • 快速启动
    • 振动补偿
    • 霍尔启动
    • 初始位置检测
    • 惯性识别
    • 先进的速度和位置控制器调优
    • 运动曲线
    • 运动时序控制和规划
    • 双电机控制
  • 跨 MCU、电力电子设备和控制技术的模块化和便携性
  • 面向对象、基于 API 的软件设计
  • 用于快速系统开发的特殊识别和自动调优组件
  • 超稳健的无传感器电机控制
  • 超高性能的传感器式运动控制

 

开始使用

  • 安装并启动 MotorWare.exe
  • 在左侧菜单中导航至“资源”,然后按照“InstaSPIN 工程和实验室用户指南”进行操作。

  • MotorWare 安装程序
  • 独立 MotorWare.exe Resource Explorer(1)
  • *注 1:如果 MotorWare.exe 提示“Java 运行时”错误,您需要从 Oracle.com 安装 Java

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
数据表 TMS320F2802x 微控制器 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) 2022-11-4
用户指南 InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2022-9-21
数据表 TMS320F2806x 实时微控制器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2021-12-17
数据表 TMS320F2805x 实时微控制器 PDF | HTML 2021-10-26
用户指南 TMS320F2805xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-8
用户指南 TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021-10-8
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020-7-13
应用手册 基于C2000 InstaSPIN FOC 下桥三电阻采样方式的电机电流重构方法 2020-6-11
技术文章 Motor control software development kit jump-starts new designs PDF | HTML 2019-4-17
用户指南 LAUNCHXL-F28069M overview (Rev. B) PDF | HTML 2019-3-21
应用手册 Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 2018-4-17
技术文章 Designing for rapid dual-axis motor control development PDF | HTML 2016-2-23
技术文章 Tools to simplify brushless motor development PDF | HTML 2015-9-11
技术文章 Motor start-up techniques: Part three PDF | HTML 2015-6-26
技术文章 Motor start-up techniques: Part two PDF | HTML 2015-5-28
技术文章 Motor start-up techniques: Part one PDF | HTML 2015-4-28
用户指南 TMS320F2805xF InstaSPIN-FOC 软件 Technical Reference Manual 英语版 2015-1-20
用户指南 TMS320F28069F,TMS320F28068F,TMS320F28062F InstaSPIN-FOC 软件 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2014-7-29
用户指南 TMS320F28026F,TMS320F28027F InstaSPIN-FOC 软件 英语版 2014-3-10
用户指南 BOOSTXL-DRV8301 Hardware User's Guide 2013-10-31
更多文献资料 C2000 Piccolo LaunchPad Quick Start Guide: LAUNCHXL-F28027F 2013-10-8
产品概述 Breakthrough InstaSPIN™-FOC motor control technology is here 2012-10-17

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSCNCD28027F 支持 Piccolo TMS320F28027FPTT、InstaSPIN™-FOC 的 controlCARD TMDSCNCD28054MISO 支持 Piccolo TMS320F28054MPNT、InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 controlCARD
评估板
BOOSTXL-DRV8301 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块 DRV8301-69M-KIT 三相电机控制套件:60V、60A Piccolo F28069M、InstaSPIN™-FOC LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU TMDSHVMTRINSPIN 具有支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 Piccolo MCU 的高压电机控制套件

参考设计

参考设计
TIDA-00143 汽车 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器

软件开发

应用软件和框架
MOTORKITSCNCD69MISO 用于 TMDSCNCD28069MISO controlCARD 的电机套件应用软件 MOTORWARE MotorWare™ 软件
驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
软件编程工具
INSTASPINUNIVERSALGUI 用于 MotorWare 通用 GUI 的 GUI 编写器运行时安装和 Webapp

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频