MSP-TS430PT48

适用于 MSP430FR2355 MCU 的目标开发板 - 48 引脚(不包括微控制器)

MSP-TS430PT48

立即订购

概述

注意:本套件不包含 MSP430™ 微控制器 (MCU) 样片。要申请兼容器件的样片,请先向 TI store 购物车中添加以下工具,然后再访问产品页面或选择相关 MCU:
MSP430FR2355

MSP-TS430PT48 微控制器开发板是独立的 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。该开发板支持采用 48 引脚 QFP 封装(TI 封装代码:PT)的 MSP430FR2355 FRAM 器件。请查看目标器件文档以找到正确的目标板。

调试探针可单独购买,也可与目标板 (MSP-FET) 进行捆绑购买。

特性
  • 可通过 JTAG 接口对 48 引脚 QFP 封装进行编程和调试的插座板
  • 可访问所有器件引脚
  • 指示灯 LED 和用户开关
  • JTAG 连接器

  • Development board (MSP-TS430PT48) with ZIF socket
  • Eight 12 pin headers (4 male, 4 female)
  • One 32.768 kHz crystal

MSP430 微控制器
MSP430FR2153 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR2155 具有 32KB FRAM、4KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR2353 具有 16KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器 MSP430FR2355 具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Start your general purpose development using target board for MSP430FR2355 MCUs

了解详情
硬件和软件包

Start your production programming using our target board for MSP430FR2355 MCUs

了解详情

仅订购此硬件

开发套件

MSP-TS430PT48 — 适用于 MSP430FR2355 MCU 的目标开发板 - 48 引脚(不包括微控制器)

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 MSP430™ 硬件工具 (Rev. AH) PDF | HTML 英语版 (Rev.AH) PDF | HTML 2022年 8月 12日
数据表 MSP430FR235x、MSP430FR215x 混合信号微控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2020年 5月 19日
证书 MSP-TS430PT48 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频