INV-3P-MERCURY
In-Vision Mercury 是基于 DLP6500 的 3D 计量光引擎
INV-3P-MERCURY
概述
Mercury 光引擎基于 TI 的 DLP6500 芯片组,可投射分辨率为 1440x1080 像素、宽高比 4:3 的图案,专为 3D 计量、扫描和测绘应用而设计。该光学系统具有大景深、低失真和高 MTF 值的特性。
特性
- DLP6500 Chipset
- 1440 x 1080 Micromirror array size
- 460nm Wavelength
- Full HD Image Resolution
- 540 x 405mm | 241 x 180mm | 715 x 536mm Image Size
- 210mm | 90mm | 300mm Depth of Focus
- Up to 200mW Optical Output Power (image)
- > 70% Line Contrast (CTF)
- up to 92% acc. to IEC61947 Uniformity
近紫外产品(400nm 至 420nm)