INA240EVM
适用于 PWM 应用的高侧或低侧电流检测放大器评估模块
INA240EVM
概述
借助 INA240 评估模块来评估 INA240 电流感应放大器的性能。INA240EVM 封装包括 1 个大型 PCB,可拆为 4 个单独的 PCB,分别适用于 4 个增益版本 (INA240A1/A2/A3/A4)。
此 EVM 包括外部硬件连接的测试点、用于添加过滤组件的占位符填充,以及便于设定基准的表面贴装电阻器。
特性
- 双路降压转换器
- 输入电压范围:2.5V 至 6V
- 输出电流限制:2 x 800mA
- 固定开关频率:2.25MHz
- 轻负载电流下的省电模式
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | INA240 EVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 7月 17日 | |||
证书 | INA240EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
技术文章 | A handy tool for power-supply designs | PDF | HTML | 2017年 4月 10日 | |||
应用手册 | Current Sensing for Inline Motor-Control Applications | 2016年 10月 20日 |