EVM430-CAPMINI

MSP430FR2512 CapTIvate™ 电容式传感演示板

EVM430-CAPMINI

立即订购

概述

EVM430-CAPMINI 是一款用于 MSP430FR2512 电容式触控感应微控制器的易用型评估板。它演示了 CapTIvate 技术的主要特性,例如超低功耗和易用性。板载 CapTIvate HID 桥工具支持通过 CapTIvate 设计中心进行触摸在线调优。此板包含 4 个触控按钮和 4 个 LED,用于创建简单的用户界面。它还提供一个用于高级应用的蜂鸣器。该板可由 USB 电缆或板载 CR1632 纽扣电池供电,从而可实现独立的便携式演示。

特性
  • 采用超低功耗 MSP430FR2512 电容式感应 MCU
  • 4 个电容式触控按钮
  • 用于输出声音的板载扬声器
  • 板载 HID 桥,用于与 PC 上的 CapTIvate 设计中心进行通信

  • 1x EVM430-CAPMINI CapTIvate Evaluation Board
  • 1x USB Micro Cable

MSP430 微控制器
MSP430F5510 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430FR2512 具有 4 个触摸 IO(4 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

 

ESD 保护二极管
TPD2E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Order the EVM430-CAPMINI evaluation board
  2. Download and install the CapTIvate Design Center
  3. Follow the out-of-box experience instructions

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Getting started with run out-of-box examples and application level examples

了解详情

仅订购此硬件

评估板

EVM430-CAPMINI — MSP430FR2512 CapTIvate™ 电容式传感演示板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 MSP430FR25x2 电容式触摸感应混合信号微控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 5月 19日
技术文章 Capacitive touch evaluation is quick & easy with the EVM430-CAPMINI demo board PDF | HTML 2019年 3月 20日
证书 EVM430-CAPMINI EU Declaration of Conformity (DoC) 2018年 8月 13日
用户指南 EVM430-CAPMINI Getting Started Guide 2018年 7月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频