DISCOVERY-ADAPT

适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板

DISCOVERY-ADAPT

立即订购

概述

Discovery 适配板是 SimpleLink™ Wi-Fi® CC31xx BoosterPack 插件模块和 STM32F4(非 TI MCU)之间的接口。此板支持 CC31xx BoosterPack 插件模块和发现套件之间的无缝连接,可提供扩展的开发功能;因此可让开发人员轻松将 TI SimpleLink Wi-Fi 添加到主 MCU 为 STM32 的嵌入式最终产品。 下载软件以便获取 Discovery 适配器的完整体验并开始您的开发。非 TI MCU SDK 包含支持 Wi-Fi 功能的两个示例应用,以及需要使用 CC3100 Internet-on-a-chip™ 解决方案
(与 STM32 搭配使用)的文档。

特性
  • 轻松将 CC31xx 器件连接到 STM32F4 平台
  • 2 个 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头)可用于连接到 TI BoosterPack

Discovery adaptor board

Wi-Fi 产品
CC3100 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DISCOVERY-ADAPT — 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)

CC31XX-STM-SDK — 适用于 STM32F4 MCU 的 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 移植环境

软件开发套件 (SDK)

CC3100SDK — CC3100 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

CC3100SDK CC3100 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

close
最新版本
版本: 1.3.0
发布日期: 13 三月 2018
lock Windows Installer for CC3100SDK  — 25625 K

Link to Windows Installer for CC3100SDK

校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

校验和
download Host Programming Add-On for CC3100SDK  — 5270 K

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3100 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器 CC3100MOD 适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块
硬件开发
评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 Module BoosterPack CC31XXEMUBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack DISCOVERY-ADAPT 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板

文档

Link to MSP430Ware for MSP Microcontrollers

发布信息

The CC3100 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution Getting Started Guide (Rev. D) 2018年 5月 9日
* 用户指南 CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution BoosterPack Hardware User Guide (Rev. B) 2015年 1月 21日
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 7日
证书 DISCOVERY-ADAPT EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 CC31xx & STM32F4 Bringup Guide 2016年 6月 28日

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
CC3100SDK SimpleLink Wi-Fi CC3100 软件开发套件 (SDK)
应用软件和框架
WIFISTARTERPRO SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频