DAC8775EVM
DAC8775 评估模块
DAC8775EVM
概述
DAC8775 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC8775 器件的功能和性能。DAC8775 是一款带有自适应电源管理的 16 位四通道可编程电流或电压输出数模转换器 (DAC)。此 EVM 是一款完整的评估套件,包括 PCB、SM-USB-DIG、USB 电缆以及与 Microsoft® Windows® XP 和 7/8/10 操作系统兼容的评估软件。
特性
- 四通道 16 位可编程电流输出和电压输出
- 自适应降压/升压电源管理
- 单个宽电源电压范围:12V 至 36V
- 输出电流范围:0mA 至 24mA、3.5mA 至 23.5mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA、±24mA
- 输出电压范围:0V 至 5V、0V 至 10V、±5V、±10V(所有范围均可配置或不配置 20% 的超量程)
- DAC8775EVM circuit board
- SM-USB-DIG platform
- USB extender cable
精密 DAC (≤10MSPS)
立即订购并开发
评估板
DAC8775EVM — DAC8775 评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
DAC8775EVM-GUI — DAC8775EVM GUI Installer
DAC8775EVM-GUI — DAC8775EVM GUI Installer
版本: 1.1
发布日期: 01 八月 2023
硬件开发
评估板
发布信息
Fixed few minor bugs with Channel D controls
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DAC8775EVM User's Guide | 2016年 12月 2日 | |||
证书 | DAC8775EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |