BQ25895MEVM-664

bq25895M 完整充电器评估模块

BQ25895MEVM-664

立即订购

概述

bq25895M 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。

特性
  • 输入电压范围:3.9V 至 14V
  • I2C 通信
  • 状态信号的 LED 指示
  • 可用于测试目的的关键信号测试点
  • 通过跳线实现不同的电路配置

EV2300 is not included and needs to be ordered separately.

电池充电器 IC
BQ25895M 具有 3.1A 升压和 HVDCP 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25895MEVM-664 — bq25895M 完整充电器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BQ25895MEVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2015年 11月 24日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频