ADC12DJ5200RFEVM
ADC12DJ5200RF 射频采样 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC 评估模块
ADC12DJ5200RFEVM
概述
ADC12DJ5200RF 评估模块 (EVM) 可用于评估器件 ADC12DJ5200RF。ADC12DJ5200RF 是一款具有缓冲模拟输入的低功耗、12 位、双通道(5.2GSPS/通道)10.4GSPS、射频采样模数转换器 (ADC),集成了具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位和 8 位 ADC 输出)的数字下变频器,该变频器具有 JESD204B/C 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。
EVM 中包含 LMX2582 时钟合成器和 LMK04828 JESD204B/C 时钟生成器,可以将其配置为超低抖动 ADC 器件时钟和 SYSREF,从而实现完整的 JESD204B/C 子类 1 时钟解决方案。
通过一个易于使用的软件 GUI 来控制 ADC12DJ5200RF、LMX2582 和 LMK04828,从而针对各种使用情况进行快速配置。
ADC12DJ5200RFEVM 可通过高速 FMC+ 连接器直接连接到 TSW14J59EVM 数据采集硬件。使用 TSW14J59EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 进行数据采集和分析支持。
特性
- 灵活的变压器耦合模拟输入,支持各种信号源和频率
- 易于使用的软件 GUI 支持通过 USB 接口针对各种配置要求对 ADC12DJ5200RF、LMX2582 和 LMK04828 器件进行配置
- 使用高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 快速评估 ADC 性能
- 轻松连接至 TSW14J59EVM 数据采集卡(单独出售)
- ADC12DJ5200RF EVM
- 电源电缆
- USB 电缆
- FMC+ 转 FMC 适配器
高速 ADC (≥10MSPS)
立即订购并开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3
SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 27 六月 2021
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc767 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc767d/slvc767d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC767. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2