TIDA-00293

采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机

TIDA-00293

设计文件

概述

此 DLP® 3D 打印机参考设计采用了我们的 DLP 3D 结构光软件开发套件 (SDK),您可以利用它构建具有超高分辨率的 3D 物体。这一与众不同的 DLP 技术采用了在高速高精度 3D 打印领域备受推崇的立体光刻工艺。此参考设计采用 DLP LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM),展示了可精确曝光物体层的 DLP 0.45” WXGA 芯片组。该设计还采用了我们的低功耗 MSP430 嵌入式处理器,将层曝光与电机控制同步,以便实现精确的渐进式 3D 打印。

特性
  • 集成电机驱动例程
  • 通过自适应 GUI 自定义层叠顺序
  • 采用模块化系统设计,方便移植到其他 DLP 芯片组
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU503.PDF (983 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR157A.PDF (433 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA57.PDF (93 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA58.PDF (34 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA59.PDF (322 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA60.PDF (206 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA61.PDF (196 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA62.PDF (207 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC573.ZIP (1230 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRA63.ZIP (849 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRA64.ZIP (3324 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC086A.ZIP (4061 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC572.ZIP (10232 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F2410具有 56KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU

数据表: PDF
可见光产品(420nm 至 700nm)

DLP45000.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
可见光产品(420nm 至 700nm)

DLPC350DLP® controller for DLP4500 and DLP4500NIR digital micromirror devices (DMDs)

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8825具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、2.5A 双极步进电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 开发模块可提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有高亮度和高分辨率特性,适用于工业、医疗和科学应用。DLP LightCrafter 4500 采用 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。

开发人员可以通过 DLP LightCrafter 4500 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。两个可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。DLP LightCrafter 4500 的功能集使其成为为工业 (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

支持软件

TIDC591 TIDA-00293 DLP 3D Printer Software Bundle

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
解决方案指南 TI DLP Technology for 3D Printing (Rev. E) 2016年 4月 8日
解决方案指南 针对 3D 打印的 TI DLP 技术 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2016年 3月 9日
技术文章 Under the hood of a 3-D printer – Part 1 PDF | HTML 2015年 6月 9日
测试报告 TIDA-00293 3D Printer Test Results 2014年 8月 22日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

参考设计

参考设计
DLP4500-C350REF DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频