PMP8851
汽车 USB 电池充电参考设计
PMP8851
概述
该 USB 电池充电参考设计的尺寸已经过优化,可安装在汽车电源配件端口中。该设计采用的是带集成式电流限制电源开关和 42V 直流/直流转换器的 USB 专用充电端口控制器。高度集成和较小的封装尺寸打造出小巧的外形。
特性
- 典型的 13.6V 汽车电池输入。可承受 45V 瞬变
- 精确的电流限制 (+/- 10%)
- 在 5V 输出下,该设计可提供高达 2.1A 的输出电流
- 支持 BC 1.2 专用充电端口规范
- 32mm x 16mm 小巧外形
- 设计已经过搭建和测试。
输出电压选项 | PMP8851.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8851 Test Results (Rev. A) | 2015年 6月 15日 |