PMP8549
针对汽车应用的仪表板
PMP8549
概述
该参考设计支持电源采用 TPS54260-Q1 为仪表组应用供电。由于采用了反相降压/升压稳压器,该器件在 400mA 电流下的输出为 -6.5V,可处理 9V 到 16V 范围内的输入。其以连续导电模式运行,且该设计中可选配后滤器。
特性
- 集成式 200mΩ N 通道 FET,可产生大于 90% 的峰值效率
- 脉冲跳跃 ECO 模式可实现较高的轻负载效率
- 该器件已针对低占空比操作或频带回避进行优化
- 与外部时钟同步,消除了差拍噪声
- 具有可调节的慢启动时间,可降低浪涌电流
- 电源正常、使能和跟踪引脚可实施多种定序方案
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8549 Test Results | 2013年 9月 5日 |