TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

电源管理

进一步推动电源发展

parametric-filter查看所有产品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:29
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:29
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
作为您的电源管理合作伙伴,我们矢志不渝地致力于突破电源极限:开发新的工艺、封装和电路设计技术,从而为您的应用提供性能出色的器件。我们致力于帮您解决以下主要电源设计挑战:提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰 (EMI)、增强电源和信号完整性以及提高系统安全性。我们的使命是让世界各地的工程师都能实现更多创新。 

按类别浏览

电源发展趋势

电源发展趋势

数十年来,TI 致力于开发新的工艺、封装和电路设计先进技术,从而为您的设计提供出色的电源器件。

无论是提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰、保持电源和信号完整性,还是在高电压下维持安全性,我们都随时帮您解决电源管理方面的主要难题。

技术资源

电子书
电子书
Power Topologies Quick Reference Guide (Rev. A)
17 种最常见的硬开关电源拓扑供您选择,可轻松下载并打印。
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
电源设计小贴士集锦
“电源设计小贴士集锦”电子书汇集了我们在电子技术设计 (EDN) 长期推出的系列中广受欢迎的文章。该系列提供了用于应对特定电源设计难题的常见提示和技巧。
资源
资源
电源设计研讨会资源
电源设计专业知识积累 30 余载,在这里一站式倾情奉献。查看我们两年一度的电源设计研讨会上的实用技术白皮书和演示文稿。

设计和开发资源

设计工具
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 可根据您的要求创建定制的电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。
模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)

与电源管理相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。