我们采用系统级方法来处理无线基础设施应用,提供集成了数据转换器、模拟和数字功能的范围宽广的无线收发器产品系列。我们设计的产品系列涵盖 3G、4G、5G、6G 和开放无线接入网络 (O-RAN) 要求。宽带宽功能通过以下因素来实现:射频 (RF) 采样和零中频架构、灵活的数据速率,以及大规模多输入多输出无线电、远程无线电单元、小型蜂窝、中继器和分布式天线系统等应用增加的信道数。我们的收发器集成了数字预失真和波峰因数抑制技术,极大地简化了系统设计,同时在频分和时分双工模式下支持多个频带。
-
宏 BTS 和云 RAN
-
异构网络
为何选择 TI 来搭建无线基础设施系统?
提高信号完整性
通过射频采样获得清晰的信号,从而在系统中无缝放大和传输信号。
提高了功效
通过低功率损耗、高性能的收发器提高电源效率,同时保持器件可靠性。
成本优化的灵活设计
您可以从我们的收发器产品系列中灵活选择适合作业的产品,降低物料单成本。
实现适合您设计的收发器架构
当今无线基础设施系统需要更高的带宽、更强的可扩展性和更低的成本。我们的射频 (RF) 采样收发器装备精良,能够解决您的设计难题。
- 高速数据转换器。我们的收发器配备数模转换器和模数转换器,运行速率可达 12GSPS。
- 小型封装。我们的 17mm x 17mm 覆晶式球栅阵列封装可用于空间受限的设计。
- 可靠性保护。在我们的收发器上集成射频过载检测器可增强器件的可靠性保护。
应用手册
从 JESD204B 升级到 JESD204C 时的系统设计注意事项 (Rev. A)
本应用报告重点介绍了 JESD204,可帮助您了解是否需要升级串行接口,以及从 JESD204B 升级到 JESD204C 之前需要考虑哪些因素。
应用手册
AFE77xx 集成收发器中的时分双工 (TDD) 模式 (Rev. A)
本应用手册演示了如何在 TDD 模式下配置 AFE77xx,以及如何使用 AFE77xx 评估模块 (EVM) 和 TSW14J56 EVM 进行 TDD 测量。
随着行业的发展,人们越来越需要更小、更高效的系统。我们的零中频 (IF) 收发器可在不影响性能的情况下显著减小系统尺寸、减轻重量并降低功耗。
- 低功率损耗。通过我们的零 IF 收发器降低功率损耗,从而减少设计的功率预算。
- 宽带宽。我们的产品具有较大的射频范围,能够灵活满足您的设计需求。
- 小型封装。我们的 17mm x 17mm 覆晶式球栅阵列封装可用于空间受限的设计。
应用手册
AFE77xx 集成收发器中的时分双工 (TDD) 模式 (Rev. A)
本应用手册演示了如何在 TDD 模式下配置 AFE77xx,以及如何使用 AFE77xx 评估模块 (EVM) 和 TSW14J56 EVM 进行 TDD 测量。
技术资源
应用简报
DPD 测试报告:AFE77xxD 与 GTRB267008FC 功率放大器配 合使用(简版)
此测试报告介绍了如何使用收发器,在采用数字预失真 (DPD) 技术的多个用例中使功率放大器线性化。
应用简报
固定无线接入的未来
本应用简报重点介绍了固定无线接入,这是一种旨在满足固定位置宽带连接需求的新技术。
视频
将 AFE7769DEVM 与 Hitek Agilex eSOM7 FPGA 连接
观看视频,了解 TI 的 AFE7769DEVM 在连接到模块 7 (eSOM7) 板上的 Hitek 嵌入式系统后如何工作。
探索 500 多个应用
搜索您所需的应用或按市场类别浏览