医疗和保健
利用我们的模拟和嵌入式处理产品与专业知识, 设计更智能的高性能医疗和保健系统
选择医疗保健应用
探索我们的医疗和保健应用设计资源,从包含子系统产品建议的交互式参考图到技术白皮书和参考设计。在此处查找应用资源,以加快您的设计周期。
通过与右侧图表互动,探索我们的医疗和保健应用。
成像
我们的成像产品组合为超声波和 MRI 系统、CT 和 PET 扫描仪以及 X 射线探测器提供了集成解决方案。功能包括可调节的通道数、精确的电机驱动技术、信号优化和低功耗,以提高图像质量。
查看超声波扫描仪方框图医院患者护理
在满足国际电工委员会 (IE 60601-1 标准的同时,满足您对联网和远程患者护理的设计要求。在利用我们的实时处理器、电源管理和生物传感信号链产品设计下一代医疗设备时,充分利用我们的工程专业知识和支持。
查看多参数患者监护仪方框图相关资源
为何选择 TI 来实现您的医疗和保健应用?
提供持续创新
我们在设计全面的模拟和嵌入式处理产品系列时,充分考虑医疗和保健需求,为您提供所需的突破性技术。
提高 SNR 以提高成像质量
通过更大限度地减少设计中其他元件的干扰,我们的低噪声器件能让您充分利用成像系统。
轻松满足医疗设计安全要求
我们的集成隔离式器件和电源模块支持 IEC 60601-1 等标准,可帮助您节省设计时间并支持您的医疗安全功能。
延长电池使用寿命
我们的低静态电流信号链、电源和低功耗连接解决方案可延长电池寿命和货架期,从而让您充分利用电池。
设计更智能的高性能医疗系统
涵盖患者监护和成像的各种模拟前端
我们的模拟前端在临床和健康系统方面拥有悠久的历史。我们的生物传感 AFE 可为 ECG、PPG、EEG 和 ICG 提供完整的独立多模式模拟信号链。 我们的超声波 AFE 产品系列具有种类繁多的高度集成模拟前端解决方案,可用于实现出色的高端/中端手推车式系统和便携式超声系统。
查找可提供以下灵活组合的产品:
- 通道数接口 (LVDS/JESD)
- 时间增益补偿 (TGC)
- 连续波 (CW) 模式信号带宽
- 功耗与噪声的权衡
- 高通道数 X 射线和 CT 扫描仪
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
超低噪声电源和低 EMI,可实现高精度和敏感信号链性能
要在成像和患者监控等医疗应用中实现精密信号链,低噪声 LDO 稳压器和开关转换器、精密监控和可靠保护是基本需求。我们的专用电源工艺技术以及先进的电路和测试技术可提高精度,更大限度地减少失真并降低线性和开关电源转换器的噪声。降低开关稳压器的 EMI 可能是许多电源设计人员面临的一项主要挑战。我们的器件内置了降低 EMI 的技术,有助于节省设计时间,同时帮助您遵守医疗安全标准 IEC60601-1。
创新的电源 EMI 抑制技术可缩短设 计时间和提高成本效益 (Rev. A)
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
通过高电压隔离实现强大而可靠的系统运行
我们的隔离产品系列具有超高的工作电压和超高的可靠性,可延长系统寿命,并在患者监护、AED 和输液泵等医疗应用中提供保护。
我们的隔离产品系列能够通过高效、紧凑和高性能的隔离式电源提供隔离式信号。
爬电距离、间隙和绝缘穿透距离 (DTI) 是在数字隔离器的任何医疗设备认证中根据 IEC60601-1 医疗标准进行评估的关键距离。当医疗设备制造商为其设计选择经过认证的数字隔离器时,他们确信绝缘性能已经过第三方认证机构的验证。
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
利用人工智能实现医疗保健行业转型
通过我们的处理器系列中可轻松编程的硬件加速器,借助高性能计算机视觉、传感器融合和 AI 处理充分利用您的设计。使用 Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker 和 ROS 进行快速设计,并通过我们的 TI Edge AI 生态系统的生产就绪解决方案在更短的时间内上市。无论您是进行简单设计还是更复杂的设计,都可以通过品类齐全且易于使用的硬件、软件和工具(包括行业专家的在线咨询)激发您的创新灵感。
使用 Sitara MPU 和 MCU 将 ADC 直接连接到微处理器
此处理器:简化您的设计并降低数据采集系统的成本
探索 500 多个应用
搜索您所需的应用或按市场类别浏览