TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

机器视觉

利用我们的模拟和嵌入式处理产品,设计智能、高效的机器视觉应用

我们的终端设备参考设计和集成元件可帮助您轻松快速地构建机器视觉应用。将多用途处理器与人工智能 (AI) 加速器和高速通信接口(例如千兆位以太网、单线对以太网、USB 3.0 和以太网供电)集成在一起。

为何选择 TI 来实现机器视觉设计?

checkmark

能效

借助可实现业界先进能效的深度学习和视觉加速器,降低系统功耗、延迟和成本。

checkmark

大规模数据处理

借助我们的专用解决方案,增强视频流和机器视觉的数据处理能力,可在多核处理器和加速器中快速可靠地处理大量数据。

checkmark

在任何环境中实现传感器融合

利用先进的摄像头和雷达传感技术,实现更安全、更完善的机器视觉体验。

打造高级机器视觉设计

通过适合单摄像头和多摄像头系统的一站式平台,推动边缘智能发展

借助我们的视觉处理器,您可以使用同一软件实时执行面部识别、物体检测、姿态估计和其他人工智能 (AI) 功能。借助多达 12 个摄像头的可扩展性能,您可以构建智能安防摄像头、自主移动机器人以及二者之间的各种产品。您将拥有低功耗视觉技术、高能效自动化系统和高性能自主运行能力。要开始测试,请查找免费的评估开发工具,例如 TI Edge AI Studio、业界通用的应用编程接口和框架。

白皮书
在智能摄像头应用中使用 AM69A 实现高级 AI 视觉处理
AM69A 处理器是专为工业应用设计的高端边缘人工智能 (AI) 器件,适用于需要以低功耗和低延时对多个摄像头输入进行处理以实现高性能分析的工业应用。
PDF | HTML
应用手册
使用 TI Edge AI Studio 和 AM62A 进行基于视觉 AI 的缺陷检测
本文档描述了构建缺陷检测应用的完整流程,包括使用我们的 Edge AI Studio 工具进行数据收集、深度学习模型选择、模型训练到模型部署。
PDF | HTML
技术文章
How are sensors and processors creating more intelligent and autonomous robots?
传感器融合有助于使机器人更加精准,而使用边缘 AI 可使机器人变得智能。将边缘 AI 融入机器人系统,可以帮助机器人智能地感知、做出决策和执行操作。
PDF | HTML
实现边缘 AI的特色产品
AM62A7 正在供货 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
AM68A 正在供货 适用于 1 至 8 个摄像头、机器视觉、智能交通、零售自动化的 8 TOPS 视觉 SoC
新产品 AM69A 正在供货 适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC

简化机器视觉和 PLC 通信

工业以太网接口支持以太网供电,可在机器视觉器件与可编程逻辑控制器 (PLC) 和以太网网关之间实现精确可靠的通信。基于 V3Link 的高速视频串行器/解串器可通过一根线缆同时传输高速视频电力、双向时钟、控制等数据,从而使用更纤薄的同轴电缆。

技术文章
How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba
从医学成像应用到机器视觉摄像机,边缘 AI 正在推动对实时视频采集、传输和分析的需求。V3Link 串行器/解串器 IC 可帮助工程师满足此类需求。阅读更多信息。
PDF | HTML
应用简报
Choosing PoE PSE System Software Solutions
系统设计可配置为支持不同功能,优化尺寸和 BOM,或提供更多控制。阅读本简报中概述的三种不同电源设备 (PSE) 系统软件解决方案。 
PDF | HTML
实现工业通信的特色产品
DP83867E 正在供货 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器
TPS23758 正在供货 具有非光电同步反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD
DP83TC812R-Q1 正在供货 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY

用于实现精准且可靠的机器视觉的传感技术

利用我们可快速响应的高精度传感器产品系列来捕获必要信息,从而在各种应用中实现实时控制和自主操作。

白皮书
使用德州仪器 (TI) DLP® 结构光技术进行高精度 3D 扫描
DLP 技术具有广泛的多功能性,能够以极高的速度定制图案,并且能够与多个光源和波长配对,因此非常适合 3D 扫描和机器视觉解决方案。阅读更多信息。
PDF
技术文章
Achieving accuracy in bin picking with TI DLP® technology-powered structured light
DLP 技术通过组装在半导体芯片(称为数字微镜器件 (DMD))顶部的微镜矩阵,提供高速图形投影功能。阅读更多信息。
PDF | HTML
实现感应的特色产品
DRV2901 正在供货 具有宽电源电压、用于超声波清洗的单通道 PWM 输入压电换能器驱动器
ULC1001 正在供货 用于超声波镜头清洗、具有电流和电压检测及 PWM 输出的可配置 DSP

简化您的功能安全系统认证

TI 符合功能安全标准的元件可帮助您满足国际电工委员会 61508 和国际标准化组织 13849 等严格的功能安全标准。依靠我们工程师的专业知识、文档和资源(如时基故障率及失效模式、影响和诊断分析、安全证书和软件诊断库),简化您的认证流程。

下载
白皮书
简化汽车和工业中的功能性安全认证
无论您从事工厂车间还是公路方面的设计,此白皮书中的集成电路 (IC) 设计方法都会为您提供所需的资源,助您简化功能安全设计。
PDF
白皮书
了解符合 IEC 62380 和 SN 29500 的功能安全时基故障基本 故障率估算 (Rev. A)
为了实现功能安全合规性,需要解决系统故障和随机硬件故障。了解两种估算基本故障率的方法,从而定量计算随机硬件故障。
PDF | HTML
视频
TI 功能安全
本视频概述了 TI 的功能安全技术,展示了 TI 在功能安全方面的历史发展,并详细介绍了可协助您进行设计的文档。
实现功能安全的特色产品
AM6442 正在供货 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
TPS65219 正在供货 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)
TPS2662 正在供货 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝

设计和开发资源

评估板
带 PMIC 的 AM62x 入门套件 EVM

SK-AM62B-P1 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 是基于 AM62x 片上系统 (SoC) 构建的独立测试和开发平台。AM62x 处理器由一个四核 64 位 Arm®-Cortex®-A53 微处理器和单核 Arm Cortex-M4F MCU 组成。

SK-AM62B-P1 是 SK-AM62 的最新版本,其中包括板载 TPS64219/20 PMIC,旨在实现高能效的便携式和固定式应用。此外,SK-AM62B-P1 还具有信息安全机制,支持安全启动、调试安全和防火墙。

SK-AM62B-P1 支持用户使用可选 3D GPU,并通过高清多媒体接口 (HDMI) [每英寸点数 (...)

评估模块 (EVM) 用 GUI
适用于 AM62x Sitara™ 处理器的 Altia® GUI 开发软件

Altia 专门为生产嵌入式显示提供图形用户界面 (GUI) 开发软件和服务。由于适用于全球 1 亿台以上设备,Altia 可帮助汽车、医疗、消费类电子产品和工业设备行业的公司在生产中使用出色、直观的 GUI。Altia 的产品和服务支持各种基于 TI Sitara™ 和 Jacinto™ 的处理器。

Altia 工具链包括一个高效且易于使用的集成工作流程,并具有高级 3D 功能和全球语言支持等。从图形开发和用户体验研究,到测试、功能安全认证和生产,Altia 的工程服务团队会在整个 GUI 开发生命周期内提供全球支持。

计算工具
AM62x 功耗估算工具 (PET)

使用 AM62x 功耗估算工具 (PET) 电子表格,用户能够根据测量和模拟数据计算功耗估算值。估算值按原样提供,不保证在指定精度范围内。功耗取决于电气参数、器件工艺变化、环境条件以及运行期间处理器上运行的用例。

实际功耗应在实际系统中进行验证。此工具用于估算实际工作模式下的功耗;不作为电源电压选择依据。

对于电子表格的输入部分,用户必须使用相应的使用参数修改字段。供用户输入的单元格为蓝色。无法修改的字段为红色。绿色字段是输出。

此功耗估算电子表格可能会发生变化。

与机器视觉相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

07 APR 2023 | 公司博客
让嵌入式未来成为可能的技术正在变革智能家居、城市、工厂和汽车领域,优化日常电子产品,并开启创造更美好世界的新途径。
阅读详情

技术资源

白皮书
白皮书
使用 AM62x 处理器实现低功耗嵌入式系统
本文介绍了德州仪器 (TI) 新一代 Sitara MPU 器件 AM62x 处理器的新特性和新技术。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
下一代 HMI 的 3 个关键考虑因素 (Rev. A)
通过这篇技术文章,了解下一代 HMI 应用的新兴趋势和要求。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
面向工业自动化的时间敏感型网络 (Rev. C)
使用具有更高可靠性的硬实时、确定性通信链路,推动经济发展。
document-pdfAcrobat PDF