楼宇自动化
利用我们的模拟和嵌入式处理产品与专业知识,设计更智能、更高效的楼宇自动化系统
选择楼宇自动化应用
了解我们的楼宇自动化应用设计资源。从包含子系统产品建议的交互式参考图到技术白皮书和热门博客文章,您可以在此处找到相关的应用资源,加快设计周期。
通过与右侧图表互动,了解我们的楼宇自动化应用。
照明
使用我们的高效电源管理器件,创建与众不同的 LED 照明系统,包括具有宽调光范围的高密度 LED 驱动器。我们的电容式触控微控制器具有触觉驱动器,可助您打造以人为本的动态照明体验。
查看照明传感器方框图相关资源
相关资源
楼宇安防系统
借助我们的技术,开启楼宇安全的未来。我们的技术可助您设计精密系统,包括入侵检测、运动传感器和玻璃破裂传感器等。利用毫米波技术、先进的传感技术和可靠的无线连接,提高精度和性能。
查看运动检测系统方框图为什么在楼宇自动化应用中选择 TI?
无线连接更多设备
使用我们支持 Wi-Fi®、Bluetooth®、低于 1 GHz、Zigbee® 和 Matter 协议的低功耗无线 MCU、认证模块和收发器,实现安全的无线通信。
提高传感精度
利用我们的高精确度、低功耗和快速响应的传感产品,使系统能够更好地监控温度、湿度、光或磁力等实际参数的变化并做出反应。
减少能源使用
通过低功耗器件、高效功率转换和有效的功率因数校正,在各种不同应用中延长电池寿命并降低运行成本。
设计更智能、更节能的楼宇
让安防系统更有效
安防系统可能包括摄像头、可视门铃、运动检测器、门窗传感器、玻璃破裂传感器、智能锁等各种元件。作为连接标准联盟的成员,我们屹立业界前沿,致力于推动各种无线协议的发展,从 Sub-1 GHz 频段到最新的 Wi-Fi 6 技术,不一而足。我们的模拟解决方案可在每个节点实现高效的数据采集和处理,而我们先进的无线连接解决方案可确保节点之间的无缝通信。在我们新的连接产品计划中,我们提供具有卓越性能的基于 Arm® 的无线 MCU 和收发器,这些 MCU 和收发器具有低待机电流和增强的安全性。
PIR Motion Detection With MSPM0.
可以实现出色能效的智能传感和功率
德州仪器 (TI) 为楼宇自动化提供综合智能传感解决方案,通过精确的监测和控制实现出色的能效。我们的环境传感技术涉及温度、湿度、环境光、烟雾检测等方面,可确保实现出色的工作条件和能源使用。此外,我们的位置和接近传感解决方案(包括可扩展毫米波技术)在功耗和性能方面具备灵活性,支持实现满足各种楼宇自动化需求的定制解决方案,同时增强整体能源管理和可持续性。
支持 Sub-1 GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电型毫米波雷达传感器参考设计
设计更高效、更可靠的电机控制解决方案
我们的电机控制解决方案可实现对各种电机的智能监控,从而提高效率、缩减尺寸并降低物料清单成本。借助 TI GAN 器件、先进的电机控制算法和效率 > 99% 的参考设计,我们能帮助您创建符合严格行业效率标准的可靠电机控制解决方案。
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
无刷直流电机驱动器注意事项和选择指南 (Rev. A)
用于 HVAC 散热孔和电机控制的可配置步进驱动器参考设计
探索 500 多个应用
搜索您所需的应用或按市场类别浏览