无线基础设施

查找专门用于无线基础设施应用的设计资源、交互式方框图和器件

我们采用系统级方法来构建通信基础设施,提供完整的嵌入式处理器和模拟硬件产品系列以及优化的软件库,适用于宽带码分多址 (WCDMA)、时分同步码分多址 (TD-SCDMA)、全球微波互联接入 (WiMAX)™、长期演进 (LTE) 和增强型高速分组接入 (HSPA+) 开发平台。

为何选择 TI 来搭建无线基础设施系统?

checkmark

更清晰的信号

通过射频采样获得清晰的信号,从而在系统中无缝放大和传输信号。

checkmark

提高了功效

通过低功率损耗、高性能的器件提高电源效率,同时保持器件可靠性。

checkmark

成本优化设计

您可以从我们的收发器产品系列中灵活选择适合您作业的产品,实现更高性价比。

实现适合您设计的收发器架构

当今无线基础设施系统需要更高的带宽、更强的可扩展性和更低的成本。我们的射频 (RF) 采样收发器装备精良,能够解决您的设计难题。

  • 高速数据转换器。我们的收发器配备数模转换器和模数转换器,运行速率可达 12GSPS。
  • 小型封装。我们的 17mm x 17mm 覆晶式球栅阵列封装可用于空间受限的设计。
  • 可靠性保护。在我们的收发器上集成射频过载检测器可增强器件的可靠性保护。
技术文章
为何采用射频采样?
通过我们的视频系列,详细了解射频采样工作原理及其优势。
应用手册
从 JESD204B 升级到 JESD204C 时的系统设计注意事项 (Rev. A)
本应用报告重点介绍了 JESD204,可帮助您了解是否需要升级串行接口,以及从 JESD204B 升级到 JESD204C 之前需要考虑哪些因素。
PDF | HTML
应用手册
AFE77xx 集成收发器中的时分双工 (TDD) 模式 (Rev. A)
本应用手册演示了如何在 TDD 模式下配置 AFE77xx,以及如何使用 AFE77xx 评估模块 (EVM) 和 TSW14J56 EVM 进行 TDD 测量。
PDF | HTML
实现射频采样的特色产品
AFE8092 正在供货 8 发送、8 接收、600MHz 至 6GHz、提供高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
AFE8030 正在供货 8 发送、8 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
AFE7920 正在供货 具有双频带 DUC/DDC 的 4 发送 4 接收 2 反馈射频采样收发器

随着行业的发展,人们越来越需要更小、更高效的系统。我们的零中频 (IF) 收发器可在不影响性能的情况下显著减小系统尺寸、减轻重量并降低功耗。

  • 低功率损耗。通过我们的零 IF 收发器降低功率损耗,从而减少设计的功率预算。
  • 宽带宽。我们的产品具有较大的射频范围,能够灵活满足您的设计需求。
  • 小型封装。我们的 17mm x 17mm 覆晶式球栅阵列封装可用于空间受限的设计。
技术文章
为何使用 JESD204 器件?
深入了解 JESD204 的工作原理及其与高速数据转换器的关系。
应用手册
在数字预失真系统中使用 AFE77xx (Rev. B)
本应用报告重点介绍了数字预失真 (DPD) 的重要性及其优势,以及 AFE77xx 产品系列如何与使用 DPD 的系统相适应。
PDF | HTML
应用手册
AFE77xx 集成收发器中的时分双工 (TDD) 模式 (Rev. A)
本应用手册演示了如何在 TDD 模式下配置 AFE77xx,以及如何使用 AFE77xx 评估模块 (EVM) 和 TSW14J56 EVM 进行 TDD 测量。
PDF | HTML
实现零中频的特色产品
AFE7769 正在供货 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器
AFE7799 正在供货 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频收发器