独立航空电子设备 PFC
产品和参考设计
独立航空电子设备 PFC
概述
借助我们的集成电路和参考设计,您开发的高效独立式航空电子设备精度飞行控制 (PFC) 解决方案,不仅能满足 DO-160 和 MIL-STD-810 标准,还能缩减尺寸和重量。
设计要求
现代独立式航空电子设备 PFC 系统需要:
- 符合 DO-160 THD 和 EMI 规范。
- 缩减系统元件的尺寸和重量,从而更大程度提高飞行器的燃油效率。
- 支持变频(360Hz 至 800Hz)交流电源。
探索功能和设计相似的应用
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | KeyStone 错误检测和校正 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2022年 5月 10日 | |||
应用简报 | 高压电源轨上的精密电流测量 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 10月 17日 | |
应用简报 | 使用 UCC24624 提升 LLC 谐振转换器效率 | 英语版 | 2018年 12月 4日 | |||
应用手册 | Optimizing efficiency through dead time control with the LMG1210 GaN driver (Rev. A) | 2018年 11月 27日 | ||||
白皮书 | Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN | 2017年 2月 10日 | ||||
白皮书 | 提高 GaN 器件功率转换效率的设计注意事项 | 英语版 | 2017年 11月 20日 | |||
白皮书 | An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters | 2015年 4月 28日 | ||||
应用手册 | AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
应用手册 | Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A) | 2011年 8月 26日 |