电机驱动
借助我们的实时控制和通信产品以及专业知识,设计更精确、更可靠、更高效的电机驱动系统
特色应用
使用我们的模拟和嵌入式处理产品设计更高效、更可靠的交流逆变器和变频驱动器
Design smaller, higher performance single and multiaxis servo drives with high EMC immunity
利用我们的模拟和嵌入式产品与专业知识开发面向未来的更先进机器人
利用我们的模拟和嵌入式产品与专业知识开发面向未来的更先进机器人
利用我们的检测、高速感知和实时控制产品设计更智能、更安全的自动导航车和自主移动机器人
利用我们的检测、高速感知和实时控制产品设计更智能、更安全的自动导航车和自主移动机器人
为什么选择 TI 实现您的电机驱动系统设计?
实现精确的实时控制
我们提供用于控制位置、扭矩和速度的一系列出色的精确模拟技术,并结合高级信号处理,可实现精确的实时电机控制。
更大限度提高能效
我们创新的电源和电机控制以及驱动解决方案可降低功耗,同时可实现出色的开关电源效率,从而减少全球能源足迹。
实现高可靠性和功能安全
我们先进的隔离技术具有更长使用寿命和更高隔离等级,包括基于驱动的安全功能,可降低意外和危险移动所带来的风险。
设计具有高精度、高可靠性和更高效率的电机驱动系统
利用我们的实时控制技术实现低于 1us 的极低延迟电流环路
凭借我们全套的检测、处理、控制和通信技术,为工业驱动器实现更高的效率、高精度和低延迟响应,从而构建更小巧、更可靠的实时控制系统。具有集成式实时外设和数学加速器、可编程实时处理器、可配置逻辑块和集成电机控制特定外设的 MCU 可实现:
- 从转换开始到 PWM 更新的电流环路小于 1us
- 实现低延迟和低抖动通信
- 可靠而精确的检测,无需外部 FPGA
- 具有集成实时外设的多核 MCU 支持并行执行控制和预测性维护算法。
在工业 4.0 伺服驱动器中应用 Sitara™ 处理器和微控制器 (Rev. C)
AM243x/AM64x 单芯片伺服电机控制实现和基准测试
创建具有超高功效的精确、可靠电机驱动和控制系统设计
具有更长使用寿命和更高隔离等级的先进隔离技术可帮助您满足 IEC 61800-5-1 隔离要求,并实现具有较长使用寿命的高度可靠电机驱动器。
精确的模拟技术可实现精确(优于 0.1%)、稳健且低延迟的隔离式电流检测和编码器反馈,有助于实现更精确、更快的位置、速度和扭矩控制以及高 EMC 抗扰度,从而缩短停机时间。
具有保护功能的创新型集成式电源解决方案有助于实现更稳健、更紧凑且效率超高的驱动器,从而减少全球能源足迹。
利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C)
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
满足 IEC 61800-5-1 隔离要求并实现更可靠且使用寿命长的电机驱动器
- 提高系统性能和稳健性:我们的高电压认证隔离式产品可提供低延迟、出色的共模瞬态抗扰度和稳健的性能。
- 更低的系统成本: 我们的隔离技术可缩减物料清单,降低系统成本并显著改进解决方案尺寸。
- 可扩展性:我们的封装创新和全球制造布局有助于为更多模拟 IC 功能赋予功能性、基础型和增强型的隔离能力。
一系列丰富的有线实时通信和接口
为工业和汽车应用(CAN、RS-485、Profibus、以太网、IO-Link、FPDlink、LVDS)中的服务器提供更高的抗扰度、更高的速度和更宽的工作范围。
- 支持集成实时以太网和绝对编码器协议的 MCU
- 支持集成时间敏感网络的 MCU 和 MPU,支持基于工业以太网和编码器(HDSL 安全、FSoE、Profisafe)的功能安全的集成功能安全 MCU,以及可编程逻辑支持定制接口和通信协议
- 主要工业以太网协议一站式服务
在工业 4.0 伺服驱动器中应用 Sitara™ 处理器和微控制器 (Rev. C)
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
符合功能安全标准 IEC 61800-5-2 和 ISO 13849 的严格要求
我们符合功能安全标准的产品利用我们经 TÜV SÜD 认证的功能安全硬件和软件开发流程,可帮助您实现电机驱动设计所需的更高安全完整性级别和性能级别,以创建更安全、高效的环境。
我们的集成产品和经过 TUEV 评估的设计可帮助您设计更小、更智能、更强大且更可靠的安全功能,例如安全扭矩关闭。
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
The state of functional safety in Industry 4.0
设计和开发资源
优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器
适用于集成型驱动器的三相、1.25kW、200VAC 的小型 GaN 转换器参考设计
适用于工业驱动器且经过 TÜV SÜD 评估的安全转矩关闭 (STO) 参考设计 (IEC 61800-5-2)
探索 500 多个应用
搜索您所需的应用或按市场类别浏览