通用冗余电源
产品和参考设计
通用冗余电源
概述
借助我们的集成电路和参考设计,您可以创建具有 12V 输出、旨在满足 80+ 钛金标准的紧凑型服务器电源单元 (PSU)。
设计要求
具有 12V 输出的服务器 PSU 设计通常需要:
- 通过软开关、无桥 PFC 或 GaN 在 20%-80% 负载范围内实现的更高效率(80+ 钛金)。
- 适用于数据中心应用的紧凑尺寸和高功率密度。
- 通过支持 PMBus 的数字解决方案实现可扩展性和连接性。
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 3.6kW Single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 7月 18日 |