供电模块
Products and reference designs
供电模块
概述
我们的集成电路和参考设计可创建能够产生干净隔离式直流电源输出的高效电源模块,同时满足 EMI/EMC 要求并针对故障情况提供保护,从而帮助您保护电网资产。
设计要求
隔离式电源模块设计通常需要:
- 在宽输入范围(直流为 24–250V,交流为 88–276V)内工作。
- 针对多个电源轨(24V、12V、5V)实现高效率。
- 按照 IEC61000-4-11/IEC61000-4-29 标准在突降和中断期间提供输出。
- 低输出纹波和低 EMI。
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计