超短距离雷达

产品和参考设计

超短距离雷达

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计可帮助您创建超短距离雷达系统并使其脱颖而出。利用超高的集成水平,您可以设计一个小型 360° 全景环视雷达系统,实现停车辅助 (PA) 和自动泊车等功能。

设计要求

现代超短距离雷达设计通常需要:

  • 符合噪声要求
  • 通过单芯片解决方案减小尺寸
  • 将功耗保持在解决方案尺寸和制冷能力的可容范围内

方框图

查找适用于您系统的产品和参考设计

超短距离雷达

Car Battery Car Battery Vehicle Network Vehicle Network Diagnostics Diagnostics Battery input protection Battery input protection Reverse battery protection Reverse battery protection Transient protection Transient protection Battery & system power supply Battery & system power supply Sequencer Sequencer DC/DC boost DC/DC boost Wide VIN buck Wide VINbuck DC/DC buck DC/DC buck Discrete or integrated PMIC Discrete or integrated PMIC Supervisor Supervisor Diagnostics & monitoring Diagnostics & monitoring Temperature sensor Temperature sensor Control & signal logic Control & signal logic Radar front end & processing Radar front end & processing Oscillator Oscillator Radar SoC Radar SoC Flash memory Flash memory Vehicle interface Vehicle interface ESD ESD Ethernet PHY Ethernet PHY CAN PHY CANPHY LIN PHY LINPHY

技术文档

查看所有 8
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Can mmWave sensors prevent damage to your car door? PDF | HTML 2023年 9月 6日
技术文章 Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 2023年 7月 7日
技术文章 CMOS technology enables the lowest power consumption mmWave sensors for automotive PDF | HTML 2023年 7月 3日
技术文章 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2023年 7月 22日
技术文章 The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the PDF | HTML 2023年 7月 14日
白皮书 使用 TI 毫米波雷达和超声波传感器 实现自动泊车 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2023年 6月 23日
技术文章 77-GHz single-chip mmWave radar sensors enable autonomous parking PDF | HTML 2023年 6月 21日
白皮书 How Radar is Displacing Traditional Technologies PDF | HTML 2022年 8月 8日

支持与培训

视频