模拟输入模块

产品和参考设计

模拟输入模块

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计使您能够构建具有高通道密度、高共模电压并实现误接线保护的模拟输入模块。

设计要求

模拟输入模块通常需要:

  • 提高精密信号链的速度。
  • 高压模拟多路复用器。
  • 高级保护和诊断能力。

方框图

查找适用于您系统的产品和参考设计

电压和电流输入模块

5V/24V Backplane 5V/24V Backplane TT TT PT PT FT FT LT LT 24V Field Power 24V Field Power Small UI Small UI LED Driver LED Driver Configuration and Commissioning Configuration and Commissioning NFC NFC Signal Isolation Signal Isolation Data Isolation Data Isolation Data backplane Data backplane Power backplane Power backplane IO Module Digital Processing IO Module Digital Processing MCU/MPU MCU/MPU BUS ASIC/FPGA BUS ASIC/FPGA Level Shifter Level Shifter Logic Logic Backplane Communication Backplane Communication Ethernet / LVDS Ethernet / LVDS RS-485/ CAN RS-485/ CAN Point of Load Regulators Point of Load Regulators DC/DC DC/DC LDO LDO Supervisor Sequencer Supervisor Sequencer Input Power Protection Input Power Protection E-Fuse & Protection E-Fuse & Protection Signal Chain Power Signal Chain Power DC/DC DC/DC LDO LDO 24V Input Power Protection 24V Input Power Protection E-Fuse & Protection E-Fuse & Protection Signal Input-Output Protection Signal Input-Output Protection Protection Protection Protection Protection Analog Input Front-End Analog Input Front-End Reference Reference HART Modem HART Modem ADC ADC MUX MUX OPA OPA SW SW 250 Ohms 250 Ohms Isolated DCDC power supply Isolated DCDC power supply Isolated DC/DC Isolated DC/DC

技术文档

查看所有 15
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用简报 Supporting High Voltage Common Mode Using Instrumentational Amplifier PDF | HTML 2025年 4月 4日
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
技术文章 Isolators as insulators: using isolation for electrical safety PDF | HTML 2023年 9月 28日
技术文章 Where shrinking makes sense: improving isolated, split-rail power designs in indus PDF | HTML 2023年 9月 18日
技术文章 Who tampered with my PLC? Are industrial control systems too flexible? PDF | HTML 2023年 8月 1日
技术文章 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2023年 7月 26日
应用简报 保护 I/O 模块免受浪涌事件的影响 英语版 2022年 5月 8日
应用简报 具有高压 (±150V) 共模支持的 16 位 8 通道 PLC 模拟输入模块 英语版 2022年 5月 8日
应用手册 Output Power Port Protection in PLC Systems 2022年 5月 11日
应用手册 Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A) 2022年 5月 11日
应用手册 简化 PLC 系统中的 EFT、浪涌和电源故障保护电路 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 5月 11日
白皮书 紧凑型高效模拟输入模块的信号和电源隔离注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 10日
应用简报 Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier PDF | HTML 2022年 5月 10日
应用简报 适用于 PLC 设备的多通道模拟输入模块 英语版 2019年 1月 5日
应用手册 AM335x Reliability Considerations in PLC Applications (Rev. A) 2015年 10月 22日

支持与培训

视频