交流逆变器和变频驱动器
使用我们的模拟和嵌入式处理产品设计更高效、更可靠的交流逆变器和变频驱动器
为何选择 TI 交流逆变器和变频驱动器系统?
实现精确可靠的控制
我们的精密模拟产品和实时微控制器支持无传感器扭矩和速度控制,并提供高级信号处理功能,可实现精确的实时电机控制。
更大限度提高能效
我们的电源和实时控制产品可帮助提高功率密度,实现更小的外形尺寸,同时能达到能效等级 IES2,减少全球能源足迹。
实现高可靠性和功能安全
我们的基础型隔离和增强型隔离技术包括基于驱动的安全功能,可降低意外和危险移动所带来的风险。
设计更智能、更节能的交流逆变器和变频驱动器
设计高效可靠的实时控制系统
我们的单核和多核微控制器 (MCU) 具有集成的实时电机控制外设、数学加速器、可编程实时处理器和可配置逻辑块,可实现:
- 具有低延迟和高带宽芯片间连接的热侧和冷侧受控型架构。
- 准确可靠的无传感器扭矩和速度控制。
- 并行执行控制、通信和预测性维护算法。
- FOC 和直接扭矩控制的计算时间小于 1us,最高可达到符合 IEC 61800-9 标准的能效等级 IES2。
- 单芯片 MCU 具有集成工业通信和实时控制外设,无需外部 FPGA。
AM243x/AM64x 单芯片伺服电机控制实现和基准测试
创建具有精确扭矩且高效可靠的三相功率级
了解我们品类丰富的隔离式和非隔离式 IGBT 和 SiC-FET 栅极驱动器以及高效电源管理产品系列,这些产品可实现热侧和冷侧受控的三相功率级,最高可达到符合 IEC 61800-9 标准的能效等级 IES2。
我们精确的隔离式电流和电压检测产品可帮助您实现无传感器控制,包括用于预测性维护的高级电机诊断。使用我们具有更长寿命和更高隔离等级的隔离器件,可帮助您满足 IEC 61800-5-1 隔离要求。
满足 IEC 61800-5-1 隔离要求并实现更可靠且使用寿命长的电机驱动器
- 提高系统性能和稳健性:我们的高电压认证隔离式产品可提供低延迟、出色的共模瞬态抗扰度和稳健的性能。
- 更低的系统成本: 我们的隔离技术可缩减物料清单,降低系统成本并显著改进解决方案尺寸。
- 可扩展性:我们的封装创新和全球制造布局有助于为更多模拟 IC 功能赋予功能性、基础型和增强型的隔离能力。
利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C)
有线实时通信和接口
如今,大多数现代系统都配备了通信接口,这也带来新的挑战。我们支持通过 EtherCAT 和 EtherNet/IP、时间敏感网络 (TSN)、PROFINET 等各种工业通信标准来实现连接和可扩展性,帮助满足当前行业发展趋势的需求。
支持产品包括:
- 集成实时以太网和绝对编码器协议。
- 集成 TSN 功能。
- 集成的功能安全特性支持基于工业以太网的功能安全,其中包括编码器(FSoE、PROFIsafe、HDSL 安全)以及支持定制接口和通信协议的可编程逻辑。
Sitara™ 处理器和 MCU 上支持的工业通信协议 (Rev. E)
在工业 4.0 伺服驱动器中应用 Sitara™ 处理器和微控制器
符合功能安全标准 IEC 61800-5-2 和 ISO 13849 的严格要求
我们符合功能安全标准的产品利用我们经 TÜV SÜD 认证的功能安全硬件和软件开发流程,可帮助您实现电机驱动设计所需的更高安全完整性级别和性能级别,以创建更安全、高效的环境。
我们的集成产品和经过 TÜV 评估的设计可帮助您设计更小、更智能且更可靠的安全功能,例如安全扭矩关闭 (STO)。
技术资源
TI 高精度实验室 - 隔离
Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized
How to design with isolated LVDS in your industrial system
探索 500 多个应用
搜索您所需的应用或按市场类别浏览