电器

借助我们的产品和专业知识,打造更高效、更可靠、更智能的下一代电器和电动工具

我们的系统专业技术和创新技术可激励工程师创建更高效、更可靠、更智能的新一代电器和电动工具。利用我们的全面解决方案,设计人员可以在整个系统中更大限度地提高实用性。通过在设计中加入我们先进的智能传感和安全连接以及节能电机驱动和控制与电源管理器件,可以优化性能和改善消费者的生活方式。

为什么选择 TI 用于电器系统?

checkmark

更高的能效

我们的创新型电源和电机控制及驱动解决方案可帮助电器系统降低功耗并实现更高的效率。

checkmark

增强智能功能和连接

利用智能传感和安全连接技术,您可以优化性能,实现舒适的生活方式。

checkmark

加快产品上市

借助我们广泛的参考设计和按需性能测试(如 EMI、压降和浪涌),您可以打造满足您电器系统需求的创新解决方案。

checkmark

功能安全认证

TI MCU 器件可提供诊断库来更大程度地降低成本、减少风险和缩短开发时间,从而帮助您满足 IEC 60730 B 级要求。 

设计更智能、更高效的电器

我们的电机控制解决方案可实现对各种电机的智能监控,从而提高效率、缩减尺寸并降低物料清单成本。借助我们的氮化镓器件、先进的电机控制算法和 >99% 的高效率参考设计,您可创建满足行业严格效率标准的可靠电机控制解决方案。

实现电机控制的特色产品
TMS320F2800137 正在供货 具有 120MHz 频率、256KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU
MSPM0G1506 正在供货 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
新产品 DRV7308 预发布 具有保护和电流检测功能的 650V、205mΩ 三相集成式 GaN 智能电源模块 (IPM)

随着能源要求愈加严格,电源系统必须更加高效。我们的电源解决方案可帮助您使用 GaN FET 和先进的图腾柱无桥拓扑实现功率因数校正 (PFC),我们的成本优化型 Vienna PFC 解决方案可帮助您提升总谐波失真 (THD) 和功率因数性能。

实现电源的特色产品
TMS320F280025C 正在供货 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
LMG3422R030 正在供货 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 30mΩ GaN FET
UCC5350 正在供货 具有米勒钳位或分离输出以及 8V 或 12V UVLO 的 3kVrms、5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

传感器技术有助于打造更加舒适和健康的环境。我们的模拟和嵌入式解决方案专用于检测温度、湿度、空气质量、液位和人员存在等数据,可帮助您对室内的家用电器系统实现更高的性能控制。我们的有线和无线通信解决方案使家用电器更加方便智能。

实现传感与连接的特色产品
新产品 IWRL6432 正在供货 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
CC3301 正在供货 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC
TMAG5273 正在供货 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器

我们的电池监测和充电产品可实现对电池包更安全的监测和控制,从而提高安全性和充电效率。借助我们的参考设计以及电池监测、电量监测计和充电器器件,我们可帮助您创建满足安全、效率和 USB Type-C® 严格标准的可靠电池管理解决方案。

实现电池监测与充电的特色产品
BQ76905 正在供货 适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器
BQ25756 正在供货 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器
新产品 MSPM0C1104 正在供货 具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

我们在模拟和嵌入式产品的设计中考虑到了最新的元件级要求,因此可以帮助您满足空调、大型电器、电动工具和家庭服务机器人的系统级认证要求,同时更大限度地降低成本、减少风险和缩短开发时间。 

下载
实现电器的特色产品
MSPM0G1507 正在供货 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
TMS320F2800137 正在供货 具有 120MHz 频率、256KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU

设计和开发资源

参考设计
采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计
此参考设计是一款 4kW CCM 图腾柱 PFC,采用 F280049/F280025 控制卡和 LMG342x EVM 电路板。此设计展示了一个强大的 PFC 解决方案,它通过将控制器接地置于 MOSFET 桥臂的中间来避免隔离式电流感应。得益于非隔离特性,可以通过高速放大器 OPA607 来实现交流电流感应,从而帮助实现可靠的过电流保护。在此设计中,效率、热感图像、交流压降、雷电浪涌和 EMI CE 均进行了充分的验证。该参考设计具有完整的测试数据,显示了图腾柱 PFC 通过 C2000 和 GaN 具有更高的成熟度,并且是高效产品 PFC 级设计的良好研究平台。
参考设计
具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计

TIDM-02010 参考设计是一款适用于 HVAC 应用变频空调室外单元控制器的 1.5kW 双电机驱动和 PFC 控制参考设计,展示了一种对压缩机和风扇电机驱动器以及数字交错式升压 PFC 实现无传感器三相 PMSM 矢量控制的方法,可通过一个 C2000™ 微控制器满足新的效率标准。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。本参考设计包括硬件设计文件和软件代码。

参考设计
使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计

This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)

与电器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

技术资源

白皮书
白皮书
Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B)
随着物联网 (IoT) 对连接的要求不断提高,需要一种新的扩展维度,即无线连接技术。
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
采用 C2000™ MCU 和 MSPM0 的 750W 电机逆变器参考设计
该参考设计是一款 750W 电机驱动器,展示了一种为三相 PMSM 实现无传感器磁场定向控制 (FOC) 控制的方法,并支持 C2000 和 MSPM0 MCU。
应用手册
应用手册
MSP430 + DRV83xx 电动工具选型指南 (Rev. A)
阅读我们的应用简报,了解微控制器和栅极驱动器解决方案,以开发不同类别的电动工具(从无线手持工具到更强大的园艺工具)。
document-pdfAcrobat PDF