医院患者护理
为您的患者护理应用高效获得 IEC 60601 认证
为什么选择 TI 进行医院患者护理设计?
满足您的安全要求
使用我们满足 IEC 60601-1-8 标准、可在患者监护仪中产生医用警报的全面产品系列。
实现可靠的系统运行
在您的设计中实现高工作电压和高可靠性,从而延长设备寿命并保护监测数据。
灵活满足您的生物传感模拟前端需求
为 ECG、PPG、EEG 和 ICG 设计完整的独立和多模式模拟信号链。
增强电池保护
借助我们支持任何输入源或充电拓扑的高功率密度电池管理集成电路,实现多电池备份并减小解决方案尺寸。
打造高级医院患者护理设计
在患者监护仪中实现 IEC 60601-1-8 安全合规性
患者的生命通常依赖于医疗设备的正常运行,因此这些设备必须符合国际电工委员会 (IEC) 等标准机构定义的基本安全和性能要求。大多数情况下,医疗设备的基本性能包括发出视觉和听觉警报,以便相关人员采取纠正措施。
多参数患者监护仪、新生儿保温箱和恒温箱、麻醉给药系统、透析器、输液泵、呼吸机和外科手术设备都是需要警报的医疗设备。
Demystifying Medical Alarm Designs With Smart DACs
符合 IEC 60601-1-2 标准,可实现可靠的系统运行
IEC 60601-1-2 标准要求对数字隔离器的任何医疗设备认证中的关键距离进行评估,特别是爬电距离、间隙和绝缘穿透距离。我们的产品可提供高工作电压和高可靠性,使您能够设计使用寿命更长的设备。符合 IEC 60601-1-2 标准还有助于实现数据和电源隔离方面的安全性。
用于 PPG、ECG、EEG 和 ICG 的集成 AFE IC
我们的生物传感模拟前端为心电图 (ECG)、光体积描记器 (PPG)、脑电图 (EEG) 和粒细胞绿血管造影 (ICG) 提供了完整的独立和多模式模拟信号链。对于可穿戴设备和多模式检测需求,我们已将所有 PPG、ECG 和 ICG 信号链集成到一个器件中。我们的模拟前端设计旨在解决模拟信号调节和模数通道转换问题,同时在传感器和工业设计中实现可扩展性和更大的灵活性。
管理多个电池并创建可扩展的电池备份
借助我们的电池管理技术,在医疗应用中提高功率密度并改进整体电池和系统保护。
优势:
- 在安全关键型应用中提供输入和输出的过压和欠压以及电流保护。
- 支持多电池化学物质(锂离子、镍金属氢化物、铅酸、超级电容器)和多电芯配置(一到六节电芯)。
- 在主电源出现故障时无缝切换到备用电源。
- 多电池包解决方案,可实现灵活且可扩展的电池备份解决方案,具有负载共享和可调输出电压选项。
统一的开源开发平台可让您在不同工程中重复使用代码
通过我们的处理器系列中可轻松编程的硬件加速器,借助高性能计算机视觉、传感器融合和人工智能 (AI) 处理,让您的设计发挥更大效用。无论您是使用 Python、TensorFlow Lite、Open Neural Network Exchange Runtime、Tensor 虚拟机、GStreamer、Docker 还是机器人操作系统进行设计,都能通过 TI 边缘 AI 生态系统的生产就绪解决方案,以及在线咨询行业专家,更快地将产品投入市场。
使用 Sitara MPU 和 MCU 将 ADC 直接连接到微处理器
设计和开发资源
创建定制电源和有源滤波器电路
WEBENCH® Circuit Designer 可根据您的系统要求创建定制的电源电路和有源滤波器电路。此环境为您提供端到端选型、设计和仿真功能,从而在整个模拟设计过程中节省您的时间。
利用我们的工具帮助您进行设计:
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
可扩展的多智能电池包充电器参考设计
技术资源
基于 MSPM0 的医用警报设计
基于硬件的智能 DAC 医用警报设计 (Rev. A)
具有 16kV 接触放电 ESD 保护功能且符合 IEC60601-1-2 标准的数字隔离设计
探索 500 多个应用
搜索您所需的应用或按市场类别浏览