能源基础设施

利用我们的模拟和嵌入式处理产品和技术资源,设计更智能、更高效的电网和可再生能源系统

我们的技术、系统专业知识和参考设计可帮助工程师提高新一代能源基础设施的电网恢复能力和能效。无论是实施连接的电池供电智能仪表,还是管理分布式能源、双向电动汽车 (EV) 充电或实时数据,我们的产品都能实现高效的电力输送和更智能的电网,可满足全球合规标准并支持未来负载模式,从而实现长期可靠性。

特色应用

利用我们的电池管理、检测和电源转换技术设计可靠、高效的储能系统

使用业界先进的电源、实时控制、传感和通信解决方案并借助智能、可靠的太阳能系统打造面向未来的供电系统

借助先进的高电压电源、电流和电压检测及连接产品和设计,构建快速、高效的电动汽车充电解决方案

选择电网基础设施应用

了解我们的能源基础设施应用设计资源。提供含子系统产品建议的交互式参考图、技术白皮书和趋势博客等。在此处查找应用资源,以加快您的设计周期。

通过与右侧图表互动,了解我们的能源基础设施应用。

太阳能

加快节能、可靠的太阳能系统的开发进程。利用我们的太阳能串式逆变器技术,有助于提高功率密度和效率,同时提供实时通信和监测。

arrow-right 查看串式逆变器方框图

电池储能系统

设计可靠、高效的储能系统。利用我们的电池监测和功率转换技术,帮助您实现精确的电压、电流和温度电压以及高效率和高功率密度。

arrow-right 查看电池储能系统方框图

热泵

在您的热泵设计中,尽可能降低能耗并提高能量流和温度测量的精度。超声波和传统旋转仪表都会受益于低电流消耗和集成特性。

arrow-right 查看热泵方框图

交流充电(桩)站

利用我们的交流充电站技术,提高电动汽车 (EV) 的充电速度、便利性和效率,并提供实时能源监测和电网连接。

arrow-right 查看交流充电(桩)站方框图

电表

我们的技术可帮助您创建从单相仪表到多相仪表的更智能电表。实现高速、可靠的无线和有线连接以及精确的电流和电压测量。

arrow-right 查看电表方框图

直流快速充电站

电动汽车充电应快速、安全且易于使用。我们的快速充电站技术可提供精确的功率转换、电流检测和控制,以支持更快、更高功率的充电和多种充电标准。

arrow-right 查看直流快速充电站方框图
太阳能
电池储能系统
热泵
交流充电(桩)站
电表
直流快速充电站

为何选择 TI 来实现您的能源基础设施应用?

checkmark

设计可靠的能源系统

即使在恶劣环境下,能源应用也需要可靠运行。我们的模拟和嵌入式处理元件可在 125oC 及更高的温度下运行。

checkmark

让可再生能源经济实惠

我们的高功率密度和高效半导体可实现可靠的高性能可再生能源系统,而不会增加成本。

checkmark

加快设计速度

我们具有完整的产品系列、参考设计、设计工具和软件以及第三方合作伙伴,可满足您的能源系统的各种需求,从而帮助您将设计推向市场。

设计面向下一代能源

提高可再生能源(如太阳能)的份额,对于提高电网可靠性和以低成本为消费者提供电力至关重要。我们通过高效的电源转换、精确的电流和电压检测、智能通信和可靠的电池管理,帮助解决重大能源挑战并满足对电源资源的需求。

借助 GaN 等技术,我们提供更小型、更高效且更易于实施的交流/直流逆变器/整流器和直流/直流逆变器,可帮助您让更多的家庭、楼宇和城市实现太阳能供电,并将多余的能源存储在能源存储系统中。

启用具有双向充电功能的 V2G 和 V2H

随着新的充电和电池存储解决方案的出现,车辆到电网 (V2G) 和车辆到住宅 (V2H) 双向充电的概念逐渐成为主流,在这种充电模式中,电动汽车提供电池电源来满足电力需求。我们的宽带隙电源、检测和连接技术使您能够实现 V2G 和 V2H 储能,从而促进更加可持续、高效且经济实惠的能源管理。

引入智能电表是实现电网智能化的第一步。随着网络集成度日益提高,电动汽车充电器、光伏逆变器和储能系统也可以从中受益,从而提供有关便利性、节能和电网稳定性的深入见解。

随着电气化程度的提高以及本地发电和存储,住宅中的高压直流和交流电将需要传感器来保持设备和人员的安全。我们提供电压和电流检测以及温度和湿度检测技术,帮助您实现快速可靠的设计检测。

智能电网系统的下一步是实现具有实时智能功能的完全现代化电网。借助联网应用和快速计算功能,有关负载平衡、需求响应和增值服务的决策可使电网更智能、更高效和更可靠。

我们的嵌入式处理产品具有实时功能并可以实现低功耗运行,专为边缘计算而设计。此外,包含信息安全机制、产品和文档的工具箱可帮助解决新出现的安全威胁。

与能源基础设施相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

18 APR 2023 | 公司博客
Analog and embedded processing products are enabling electrification through smarter, reliable and more accessible solar, energy storage and electric-vehicle charging systems.
阅读详情

技术资源

白皮书
白皮书
向光伏系统添加储能的四大设计注意事项
了解在向太阳能电网添加储能系统时,为何双向电源转换、较高电压电池、电流和电压检测以及时尚的储能系统设计是首要考虑因素。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
掌管电动汽车 – 从车辆的角度和电网的角度 (Rev. A)
随着全球范围内越来越多的电动汽车和混合动力电动汽车上路行驶,汽车系统开发人员需要提升效率并缩短这些车辆的电池充电时间。详细了解如何实现这一点。
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计
开始评估我们的参考设计,此参考设计提供了用于实现基于氮化镓 (GaN) 的三级三相 ANPC 逆变器功率级设计模板。