TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

现场变送器和传感器

探索我们专为设计下一代现场变送器和传感器应用而定制的模拟和数字处理产品

现场变送器和传感器在工厂自动化和过程控制中发挥着至关重要的作用。它们在现场捕获的数据比以往更多,助力实现工业 4.0 所需的数字化转型。 我们可以帮助满足您对不同传感前端、微控制器和处理器的需求,提供各种数据传输接口、协议和通信解决方案,例如 4-20mA、HART、IO-Link、单线对以太网 (SPE)、Ethernet-APL 和时间敏感型网络 (TSN),所有这些都为未来的智能工厂赋能。

为何选择 TI 产品用于现场变送器和传感器设计?

checkmark

实现卓越的精度

利用我们的新款精密放大器、TI 毫米波 (mmWave) 雷达传感器和温度传感器满足您的设计要求并提高性价比。

checkmark

提高信号完整性

我们的集成隔离器件有助于实现功能隔离、基本隔离和增强隔离功能,确保信号完整性并支持电气安全要求。

checkmark

开发智能传感器

我们的处理器和微控制器产品系列具有出色的可扩展性和高效性能,无论是简单的控制还是先进的边缘数据分析,都能轻松应对。

设计更智能的现场变送器和传感器

建立快速可靠的连接

无论是有线还是无线连接,都可以使用下一代通信标准将现场变送器、传感器和执行器与您的系统或云连接起来,从而实现工业 4.0。Ethernet-APL 可通过单对双绞线提供 10Mbps 以太网和电力传输至现场,速度比业内流程的现有通信快 300 倍。10/100/1000Mbps 单线对以太网 (SPE) 和数据线供电 (PoDL) 为在非危险区域使用提供了扩展带宽。IO-Link 可被视为工厂车间变送器和传感器的标准通信。同样,我们的无线连接产品系列提供了品类丰富的器件供选择。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:14
Loaded: 7.40%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:14
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
应用手册
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电器件设计方案 (Rev. A)
10BASE-T1L PoDL 系统由电源设备 (PSE)、链路段和供电设备 (PD) 组成。本文档详细介绍了如何设计符合 10BASE-T1L 12 级标准的 PoDL PD。
PDF | HTML
应用简报
使用 AFE881H1 的超低功耗、低压、2 线、4-20mA 环路变送器
对于环路供电的双线制 4-20mA 传感器变送器而言,满足功率和电流限制特别具有挑战性。阅读我们的应用简报,了解基于我们 IC 的解决方案。
PDF | HTML
视频
连接:适用于自动化程度日益提高的工厂的关键协议
TI 专家讨论了互联工厂的最新趋势,包括预测性维护、时间敏感型网络以及以太网如何继续引领工厂转型。
实现连接的特色产品
DP83TD510E 正在供货 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY
TIOL112 正在供货 具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器
AFE881H1 正在供货 具有 DAC、ADC 和 HART® 调制解调器、适用于传感器发送器的 16 位低功耗模拟前端 (AFE)

利用多种选项和设计灵活性解决设计挑战

我们的微控制器 (MCU) 和处理器具有出色的可扩展性和高效性能,无论是简单的控制还是先进的边缘数据分析,都能轻松应对。我们的产品系列提供额外的集成模拟模块,旨在简化模拟信号链的开发。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:27
Loaded: 11.33%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:27
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
视频
MSPM0 MCU 快速入门
了解如何开始评估,包括如何选择我们的 LaunchPad、找到合适的 SDK 到使用 SysConfig 配置器件外设。深入了解我们的软件生态系统,该生态系统适合任何经验水平的人员使用,可简化您的设计开发。
应用简报
使用 MSPM0 MCU 优化现场传感器和发送器应用
MSPM0 产品系列提供引脚对引脚兼容的封装、可变存储器大小和外设功能集以及支持 1.8V 的超低功耗,非常适合现场传感器和变送器应用。
PDF | HTML
实现处理的特色产品
MSPM0L1106 正在供货 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
AM2432 正在供货 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU

高精度和准确性与小尺寸、低功耗相得益彰

利用我们品类齐全的放大器、数据转换器和专用传感器产品系列(例如雷达、接近传感器、多轴磁传感器、温度和湿度传感器),实现更大的灵活性。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:35
Loaded: 28.16%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:35
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
应用简报
如何为压力变送器应用选择放大器 (Rev. B)
压力变送器用于在工业过程控制系统中监测重量、液位、力和流量。阅读我们的应用简报,了解有关选择符合您设计的放大器的更多信息。
PDF | HTML
视频系列
高精度实验室系列:仪表放大器
这些培训视频重点介绍了精密差分输入放大、共模噪声抑制以及我们设计工具和计算器的重要作用,可帮助您一次性实现理想设计。
实现检测的特色产品
OPA391 正在供货 具有高速功率比的微功耗、单通道、高精度、低偏置电流 RRIO 运算放大器
ADS1220 正在供货 具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC
新产品 IWRL1432 正在供货 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器

隔离信号、数据和电源的可靠性

现场变送器和传感器通常用于高压、高温等极端环境。此外,它们还在 GROUND 平面具有额外的电压差,导致接地环路和不必要的噪声注入。通过将电路块彼此电气隔离,这些接地环路将被断开。我们的数字隔离器和/或隔离式电源解决方案有助于可靠地保持信号完整性和电气安全,确保在此类条件下实现出色运行。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 11:07
Loaded: 1.50%
Stream Type LIVE
Remaining Time 11:07
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
白皮书
利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C)
概述电隔离以及高压系统的常用隔离方法,并展示我们的隔离集成电路可如何帮助您可靠地满足隔离需求,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。
PDF | HTML
应用手册
如何隔离两线制环路供电式现场发送器 (Rev. B)
阅读我们的应用简报,其中强调了如何隔离两线制环路供电式现场变送器的详细信息。
PDF | HTML
应用手册
易爆环境中数字隔离器的本质安全合规性 (Rev. A)
由于许多工厂都在易爆环境中运行设备,因此本应用报告有助于强调数字隔离器在这些环境中的安全合规性。
PDF | HTML
实现隔离的特色产品
ISO7041 正在供货 经 ATEX/IECEx 认证的超低功耗四通道数字隔离器
SN6507 正在供货 适用于隔离式电源且具有占空比控制功能的低发射 36V 推挽式变压器驱动器
UCC12040 正在供货 500mW、高效 3kVrms 隔离式直流/直流转换器

设计和开发资源

评估板
AFE881H1 具有 DAC、ADC 和 HART® 调制解调器的 16 位低功耗 AFE 评估模块

AFE881H1 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE881H1 的平台,后者是一款具有电压输出、适用于支持 HART® 的传感器变送器应用的高度集成、高精度、超低功耗、16 位数模转换器 (DAC)。

AFE881H1 还具有循环冗余校验 (CRC) 故障检测功能和用于高级诊断的 12 位 1kSPS 模数转换器 (ADC)。

USB2ANY 接口工具(单独出售)可用于连接 GUI 与 AFE88H1EVM,是必用工具。

评估板
具有集成直流/直流转换器的 ISOW7741 四通道数字隔离器评估模块

ISOW7741DFMEVM 评估模块用于评估高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器 ISOW774x。该隔离器采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DFM),具有集成式高效低辐射直流/直流转换器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。

评估板
用于 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 评估模块

借助 TIOx1x2xEVM,用户能够评估 TIOL112x 和 TIOS102x IO-Link 收发器系列的所有功能。该 EVM 包含一个采用 A 级双通道配置的业界通用 4 引脚 M12 连接器,可实现一个来自 TIOL1123 的 IO-Link 通信通道和一个来自 TIOS1023 的数字输出通道,以及一个用于裸线连接和外部负载的螺钉端子块。低压数字输入和输出信号可通过接头引脚和测试点轻松获取,这些接头引脚和测试点用于连接到测试设备或微控制器,所采用的连接方式与许多用于实现快速原型设计的 TI 微控制器电路板一致。

30 AUG 2023 | 公司博客
当今工厂的网络架构不断发展,实现了更高的效率、安全性和可持续性。
阅读详情

技术资源

技术文章
技术文章
Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters
在本文中,了解不同的现场变送器设计挑战、功耗考虑因素以及功率预算隔离。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
IO-Link: The backbone of the smart factory
详细了解 IO-Link 的主要优势以及它们如何帮助推动工厂自动化。
document-pdfAcrobat PDF
产品概述
产品概述
适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A)
在此产品概述中,详细了解我们的低功耗应用电源拓扑。
document-pdfAcrobat PDF