气体检测仪

产品和参考设计

气体检测仪

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计可帮助您创建创新型气体检测仪设计,用于在消防安全系统中警告高浓度可燃或有毒气体或者在 HVAC 系统中监测室内空气质量。

设计要求

气体检测仪设计通常需要:

  • 提供一氧化碳、二氧化碳和可燃气体的测量解决方案。
  • 通过自我校准技术防止传感器发生温漂。
  • 采用纳安级静态电流设计实现 10 年的电池寿命。
  • 支持 2.4GHz 和低于 1GHz 的通信标准。

扩展应用功能

方框图

查找适用于您系统的产品和参考设计

气体检测仪

CO Sensor CO Sensor Status LEDs Status LEDs Silence/Test Button Silence/Test Button Audio Interface Audio Interface Sounder / Audio Amplifier Sounder / Audio Amplifier AC Line Power Supply AC Line Power Supply Battery Battery Point of Load Point of Load Buzzers, LEDs Buzzers, LEDs Segmented Display Segmented Display NDIR CO2 Sensor NDIR CO2 Sensor Non-Isolated DC/DC Power Supply Non-Isolated DC/DC Power Supply LDO LDO DC/DC (Buck) DC/DC (Buck) DC/DC (Boost) DC/DC (Boost) Energy Storage Energy Storage OR’ing Controller OR’ing Controller Boost Converter Boost Converter Battery Gas Gauge Battery Gas Gauge Isolated AC/DC Power Supply Isolated AC/DC Power Supply Voltage Reference Voltage Reference DC/DC Converter DC/DC Converter PFC PFC AC/DC Converter AC/DC Converter Gas Detection Analog Front-End Gas Detection Analog Front-End Op-Amp Op-Amp NDIR AFE NDIR AFE Signal Input/Output Protection Signal Input/Output Protection Protection Protection Digital Processing Digital Processing Microcontroller Microcontroller Wireless Interface Wireless Interface 2.4GHz, Sub-1GHz or Wi-Fi 2.4GHz,Sub-1GHz or Wi-Fi Visual Indicators Visual Indicators RGBW LED Driver RGBW LED Driver

支持与培训

视频