数据中心和企业计算
利用我们的产品更大限度地提高性能,确保可靠性并实现可扩展性
特色应用
借助适用于电信和服务器应用的产品和系统级产品满足面向未来的功率密度和效率需求
为何选择 TI 来满足您的数据中心计算需求?
电源效率
借助我们可降低功耗的创新电源管理产品和技术,在更小的空间内以更高的效率实现更大的功率。
可扩展架构
借助我们的多种产品创建定制的可扩展架构,以满足独特的系统要求。
可靠性
从工艺技术和设计到制造、封装、测试和交付,我们致力于提供满足您的需求的高质量和可靠半导体解决方案。
产品生命周期长和供应保证
我们会按照您的需求随时提供产品,还将加大制造产能投资,满足您未来数十年的产品需求。
设计高性能、可靠且高效的数据中心解决方案
使用我们的高性能多相解决方案优化数据中心效率
密度更高的数据中心要求每台服务器具有更高的功耗。使用我们的多相产品为您的片上系统处理器供电,在更小的布板空间内实现更大的功率,从而实现出色的计算能力。
我们的单片功率级器件系列采用热增强型封装,同时我们的可扩展控制器提供快速负载瞬态响应、先进的遥测和保护功能。二者相结合,您便拥有一套完整的电源解决方案,使数据中心具有实现出色的性能。
D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
利用我们的高效电源开关设计可靠且可扩展的服务器配电系统
随着人工智能和云计算的快速发展,对数据服务器功率和可靠性的需求呈指数级增长。
我们高度集成的电子保险丝、热插拔控制器、负载开关和 ORing 控制器可实现高功率密度和可调电流、电压和过热保护功能,能够处理更高的功率水平,同时确保可靠性,从而为服务器电源系统提供支持。
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
提高数据中心的功率密度和效率
我们的降压转换器可提高效率,改善负载瞬态性能并减少机架服务器 CPU 和硬件加速器图形处理单元计算电源系统中的外部元件数量。
为了提高计算系统的可靠性和保护能力,我们的许多负载点解决方案都具有 PMBus 串行接口,用于配置电源运行并实时监测电压、电流和温度。我们的工艺技术、先进的封装和全新的控制模式架构可帮助您更大限度地利用可用的布板空间,满足效率目标,并使用更少的外部元件来满足严格的电压要求。
TPS546D24S 和 TPSM8S6C24 中的扩展安全功能
数据中心应用中适用于 Intel Xeon Sapphire Rapids 可扩展处 理器的负载点解决方案 (Rev. C)
Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)
使用我们基于 BAW 的多供货源时钟解决方案更大限度地提高系统可靠性和性能
借助我们基于体声波 (BAW) 的以太网和快速外设组件互连 (PCIe) 时钟解决方案提升数据中心的性能和可靠性。确保精确同步,更大限度地减少干扰和优化信号完整性。
我们基于 BAW 的产品包括用于为服务器管理处理器和服务器主板中的现场可编程门阵列、用于 56Gbps 和 112Gbps 以太网的振荡器以及用于智能网络接口卡 (smartNIC) 和硬件加速器的 PCIe 第 6 代以及具有超低抖动性能的 HCSL 时钟扇出缓冲器(适用于多种 PCIe 第 1-6 代应用)计时的无基准时钟发生器。
提高高速裕度以实现出色性能
随着数据中心内的高速通信需求不断增加,裕度越来越小,电源管理也越来越复杂,因而传输数据面临的挑战也越来越严峻。
我们的信号调节解决方案与协议无关,可实现无缝的 PCIe、Compute Express Link 和超路径互连互操作性,并有助于增加信号裕量和优化数据传输,以满足不断发展的数据中心需求。三分之一的功耗水平消除了对大型散热器的需求,并且不需要软件或时钟。
有关 PCIe 转接驱动器的 3 个不实传言
实现PCIe 信号调节器的特色产品
探索 500 多个应用
搜索您所需的应用或按市场类别浏览