医疗和保健

利用我们的模拟和嵌入式处理产品与专业知识, 设计更智能的高性能医疗和保健系统

我们始终致力于帮助您进行创新,并加速您的医疗和保健设计进程。无论您是研发预防、诊断还是治疗应用,我们的产品和设计资源都能助您一臂之力,让您的项目尽可能快地上市。 

特色应用

了解我们适用于体外诊断设备的精密信号链、电机驱动和电源管理产品

为您的患者护理应用高效获得 IEC 60601 认证

选择医疗保健应用

探索我们的医疗和保健应用设计资源,从包含子系统产品建议的交互式参考图到技术白皮书和参考设计。在此处查找应用资源,以加快您的设计周期。

通过与右侧图表互动,探索我们的医疗和保健应用。

体外诊断

我们的产品组合涵盖电源管理、信号链、运动控制和模拟前端产品,以及微控制器和处理器,可支持并加速您的体外诊断终端设备设计。

arrow-right 查看体外诊断方框图

成像

我们的成像产品组合为超声波和 MRI 系统、CT 和 PET 扫描仪以及 X 射线探测器提供了集成解决方案。功能包括可调节的通道数、精确的电机驱动技术、信号优化和低功耗,以提高图像质量。

arrow-right 查看超声波扫描仪方框图

居家医疗保健

利用我们的尖端技术改善家庭患者护理。实时提供准确的临床结果,延长电池寿命,实现智能传感和互联体验,推动医疗保健创新,改变人们的生活。

arrow-right 查看医疗传感器贴片方框图

糖尿病医疗保健

我们的最新器件包括低成本血糖监测仪、更小更智能的连续血糖监测仪和胰岛素泵,可实现可靠和准确的血糖管理,为患者提供更好的体验。

arrow-right 查看血糖监测仪方框图

医院患者护理

在满足国际电工委员会 (IE 60601-1 标准的同时,满足您对联网和远程患者护理的设计要求。在利用我们的实时处理器、电源管理和生物传感信号链产品设计下一代医疗设备时,充分利用我们的工程专业知识和支持。

arrow-right 查看多参数患者监护仪方框图
体外诊断
成像
居家医疗保健
糖尿病医疗保健
医院患者护理

为何选择 TI 来实现您的医疗和保健应用?

checkmark

提供持续创新

我们在设计全面的模拟和嵌入式处理产品系列时,充分考虑医疗和保健需求,为您提供所需的突破性技术。

checkmark

提高 SNR 以提高成像质量

通过更大限度地减少设计中其他元件的干扰,我们的低噪声器件能让您充分利用成像系统。

checkmark

轻松满足医疗设计安全要求

我们的集成隔离式器件和电源模块支持 IEC 60601-1 等标准,可帮助您节省设计时间并支持您的医疗安全功能。

checkmark

延长电池使用寿命

我们的低静态电流信号链、电源和低功耗连接解决方案可延长电池寿命和货架期,从而让您充分利用电池。

设计更智能的高性能医疗系统

涵盖患者监护和成像的各种模拟前端

我们的模拟前端在临床和健康系统方面拥有悠久的历史。我们的生物传感 AFE 可为 ECG、PPG、EEG 和 ICG 提供完整的独立多模式模拟信号链。  我们的超声波 AFE 产品系列具有种类繁多的高度集成模拟前端解决方案,可用于实现出色的高端/中端手推车式系统和便携式超声系统。

查找可提供以下灵活组合的产品:

  • 通道数接口 (LVDS/JESD)
  • 时间增益补偿 (TGC)
  • 连续波 (CW) 模式信号带宽
  • 功耗与噪声的权衡
  • 高通道数 X 射线和 CT 扫描仪 
应用简报
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
了解这些模拟前端如何以低于传统系统的价格向农村医生和偏远村庄提供 ≥64 通道超声波系统。
PDF
模拟设计期刊
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
了解我们的低噪声模拟前端 (AFE) 如何通过时间增益控制 (TGC) 功能支持超声波应用,因为它们会以时间函数的形式改变接收器的增益。
PDF
白皮书
适用于现代远程医疗应用的不断发 展的半导体技术
医疗保健继续朝着自我治疗的方向发展,而不再需要每次去医院现场治疗。了解新技术如何用于自我监测和远程治疗的医疗保健工具。
PDF
实现集成模拟前端 (AFE)的特色产品
AFE4960 正在供货 具有集成式呼吸和起搏信号检测功能的双通道 ECG 模拟前端
TX7516 正在供货 16 通道五级变送器
AFE58JD48 正在供货 具有 16 位 125MSPS 模数转换器 (ADC) 的 12.8GB JESD204B 超声波 AFE

超低噪声电源和低 EMI,可实现高精度和敏感信号链性能

要在成像和患者监控等医疗应用中实现精密信号链,低噪声 LDO 稳压器和开关转换器、精密监控和可靠保护是基本需求。我们的专用电源工艺技术以及先进的电路和测试技术可提高精度,更大限度地减少失真并降低线性和开关电源转换器的噪声。降低开关稳压器的 EMI 可能是许多电源设计人员面临的一项主要挑战。我们的器件内置了降低 EMI 的技术,有助于节省设计时间,同时帮助您遵守医疗安全标准 IEC60601-1。 

白皮书
创新的电源 EMI 抑制技术可缩短设 计时间和提高成本效益 (Rev. A)
了解在电子系统变得越来越密集并且互连程度越来越高的情况下,降低电磁干扰 (EMI) 的影响如何日益成为一个关键的系统设计考虑因素。
PDF | HTML
技术文章
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
了解选择低噪声 LDO 并采取措施来降低内部噪声为何对于生成不会影响系统性能的清洁电源轨而言不可或缺。
PDF | HTML
应用手册
基准电压的长期漂移
本应用手册介绍了长期漂移参数及其影响因素和测量方法,并提供了一些我们的精密电压基准的示例曲线。
PDF | HTML
实现超低噪声和低 EMI 功耗的特色产品
TPS7A94 正在供货 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器
LMQ61460-Q1 正在供货 具有集成电容器的汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压低噪声转换器
REF70 正在供货 具有低噪声和低温漂的超高精度电压基准

通过高电压隔离实现强大而可靠的系统运行

我们的隔离产品系列具有超高的工作电压和超高的可靠性,可延长系统寿命,并在患者监护、AED 和输液泵等医疗应用中提供保护。

我们的隔离产品系列能够通过高效、紧凑和高性能的隔离式电源提供隔离式信号。

爬电距离、间隙和绝缘穿透距离 (DTI) 是在数字隔离器的任何医疗设备认证中根据 IEC60601-1 医疗标准进行评估的关键距离。当医疗设备制造商为其设计选择经过认证的数字隔离器时,他们确信绝缘性能已经过第三方认证机构的验证。 

应用手册
患者监护仪中所用隔离式电源的拓扑选择 (Rev. A)
此应用报告介绍了用于隔离式电源和数据的不同拓扑,它深入探讨了与隔离式电源和数据相关的关键挑战,例如输出调节、反馈机制等。
PDF | HTML
白皮书
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
数字隔离器的设备标准认证不仅可行,还能让设备制造商的安全认证流程更加容易,因此强烈建议半导体供应商进行认证。
PDF
实现高压隔离的特色产品
ISOUSB211 正在供货 支持低速、高速和全速的低发射隔离式 USB 中继器
UCC12050 正在供货 500mW、高效 5kVrms 隔离式直流/直流转换器
ISO7740 正在供货 EMC 性能优异的四通道、4/0、增强型数字隔离器

利用人工智能实现医疗保健行业转型

通过我们的处理器系列中可轻松编程的硬件加速器,借助高性能计算机视觉、传感器融合和 AI 处理充分利用您的设计。使用 Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker 和 ROS 进行快速设计,并通过我们的 TI Edge AI 生态系统的生产就绪解决方案在更短的时间内上市。无论您是进行简单设计还是更复杂的设计,都可以通过品类齐全且易于使用的硬件、软件和工具(包括行业专家的在线咨询)激发您的创新灵感。

应用手册
PRU-ICSS Feature Comparison. (Rev. G)
此应用报告说明了我们的处理器上可用 PRU 子系统之间的特性差异。
PDF | HTML
视频
使用 Sitara MPU 和 MCU 将 ADC 直接连接到微处理器
此演示视频探讨了如何使用我们的 ADC-PHI-PRU-EVM 适配器来连接 Sitara MPU 和精密 ADC。立即观看视频,了解如何节省 BOM 成本和布板空间。
视频系列
此处理器:简化您的设计并降低数据采集系统的成本
基于 FPGA 的数据采集系统使用三种不同的器件来转换和处理数据。在本次在线研讨会中,了解如何使用我们的高能效 AM64x 处理器简化系统并降低成本。
实现实现 AI的特色产品
AM623 正在供货 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC
DRA821U 正在供货 双核 Arm Cortex-A72、四核 Cortex-R5F、4 端口以太网交换机和 PCIe 控制器
DRA782 正在供货 适用于音频放大器且具有 2 个 500MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器

与医疗和保健相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

11 Aug 2020 | 公司博客
具有成本效益且易普及使用的技术(传感器、可穿戴监测仪和数据)为老年人护理领域带来了新的机遇。
阅读详情