为何选择 TI 来实现您的汽车摄像头系统?
可扩展、高效的处理
摄像头数据经高效的图像、信号和深度学习加速器处理,可提供实时见解。
可靠的高速通信
传输和同步实时摄像头数据,以进行精确、智能的环境分析。
电源效率
降低功耗并缩减封装尺寸,同时满足功能安全要求。
设计有助于实现安全和智能驾驶体验的摄像头系统
实时处理视觉数据
汽车摄像头系统需要实时视觉分析。从计算机视觉、信号和图像处理到人工智能和深度学习功能,我们基于 Arm® 的处理器可实现广泛的高效计算性能,以提高汽车安全性。在不牺牲关键资源的情况下设计高性能摄像头系统,并简化您的系统设计。
通过任何网络可靠、安全地传输数据
车辆周围摄像头数量的增加本身就意味着数据的增加。我们先进的通信技术可在任何车辆架构中安全、可靠地传输摄像头数据,从而做出时间关键型安全决策。我们多样化的车辆网络产品系列包括以太网物理层 (PHY)、平板显示器链路 (FPD-Link) 串行器、控制器局域网 (CAN)、本地互连网络和外围组件快速互连 (PCIe),均旨在提高安全关键型驾驶辅助应用的数据速度和可靠性。
实现多协议通信的特色产品
高能效性能
摄像头系统的设计人员需要在满足不断增长的性能要求的同时降低功耗需求。专用于特定片上系统或图像传感器的集成式电源管理集成电路 (PMIC) 可减少元件数量并减小系统尺寸,同时提高效率和热性能。我们的可编程电源管理集成电路可帮助您在摄像头系统设计中限制噪声并保持功率密度,同时满足国际标准化组织 26262 标准汽车安全完整性等级 D 的要求。
实现电源效率的特色产品
设计和开发资源
采用 POL PMIC、FPD-Link III、监控器和 POC 的汽车 260 万像素摄像头模块参考设计
采用 MIPI CSI-2 接口、PMIC、FPD-Link 的汽车 830 万像素低成本摄像头模块参考设计
该摄像头模块参考设计通过将 830 万像素成像仪与 4.16Gbps TI FPD™ Link III 串行器相结合,可满足汽车驾驶辅助系统 (ADAS) 中对低成本小型摄像头的需求。此外,它还以超小外形为两款器件提供电源管理集成电路 (PMIC) 电源。
该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输 830 万像素 RAW12 HDR 视频数据和电力的单一同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。