车辆中的车身电机系统为驾驶员、乘客以及在某些情况下为行人提供了舒适度和便利性。从车窗模块等单电机系统到功能齐全的车门模块,我们在这些领域的专业知识可帮助您满足不断变化的设计需求。我们的产品和系统资源可帮助您创建更先进、更高效、更灵活的车身电机应用。
为何选择 TI 来创建车身电机模块?
缩短上市时间并减少布板空间
通过集成模拟功能,我们的电机控制集成电路有助于缩短开发时间并减小布板空间。我们的封装选项可实现更紧凑的解决方案。
为各种修整选项设计可扩展的解决方案
我们品类丰富的驱动器、收发器和微控制器可帮助您在每个产品系列中选择合适的功能组合和可扩展选项,从而实现轻松定制。
改进您的保护和诊断功能
我们的电机驱动器具有系统保护功能,可在发生不安全情况时提供系统保护,而诊断功能可帮助您进一步了解系统状态。
我们的汽车车身电机优势
在进行车身电机控制模块设计时节省时间和空间
车身电机模块需通过电子功能来控制各自负责的应用,但通常尺寸受限。我们的车身电机模块产品可帮助您缩短设计时间并更大限度地减小布板空间。
优势:
- 通过实施集成了电流反馈和压摆率控制等功能的电机驱动器,减少外部元件的数量。
- 借助我们的微控制器(包括车身电机模块通常所需的模拟电路),更大限度地减少对其他产品封装的需求。
- 通过选择我们具有集成监控功能的系统基础芯片,缩短设计时间并释放布板空间。
智能诊断和保护车身电机模块
车身电机模块可在整个汽车网络中监测外部负载情况,识别任何故障并报告实时状态。我们的集成保护功能可帮助您分析和改进车身电机模块设计。
优势:
- 构建可在严苛条件下运行的可靠模块,用于精确检测电机电流和实时控制。
- 借助我们的集成式自监测和传感功能实现更智能的设计,确保可靠运行。
- 使用我们的内置保护功能,确保在故障情况下处于安全状态。
应用手册
Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A)
了解如何为汽车电机驱动系统提供反极性保护。
在从紧凑的驱动器到复杂的多轴应用中实现可扩展方法
帮助更大限度地减少实现可扩展功率级别的设计资源,并调整各个平台的通道数量。从简单到复杂的设计,我们的产品均可帮助您满足当前的要求并对未来做好规划。
优势:
- 使用我们的引脚对引脚、可扩展漏源导通电阻选项,对设计进行很少的改动即可支持不同负载。
- 我们的驱动器系列支持扩展输出通道数量,使您的设计符合未来需求。
- 通过选择我们的引线式或无引线封装选项,可优化布板空间和制造。