PSPICE-FOR-TI

适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSPICE-FOR-TI

下载

概述

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI 器件、了解产品系列、打开测试台并对您的设计进行仿真,从而进一步分析选定的器件。您还可对多个 TI 器件进行联合仿真,以更好地展现您的系统。

除了一个完整的预加载模型库之外,您还可以在 PSPICE-FOR-TI 工具中轻松访问 TI 器件的全新技术资料。在您确认找到适合您应用的器件后,可访问 TI store 购买产品。

借助 TI 的 PSpice,您可使用合适的工具来满足您在整个设计周期(从电路探索到设计开发和验证)的仿真需求。免费获取、轻松入门。立即下载 PSpice 设计和仿真套件,开始您的设计。

入门

  1. 申请使用 PSPICE-FOR-TI 仿真器
  2. 下载并安装
  3. 观看有关仿真入门的培训
特性
  • 利用 Cadence PSpice 技术
  • 带有一套数字模型的预装库可在糟糕情形下进行时序分析
  • 动态更新确保您可以使用全新的器件型号
  • 针对仿真速度进行了优化,且不会降低精度
  • 支持对多个产品进行同步分析
  • 基于 OrCAD Capture 框架,提供对业界广泛使用的原理图捕获和仿真环境的访问权限
  • 可离线使用
  • 在各种工作条件和器件容许范围内验证设计,包括
    • 自动测量和后处理
    • Monte Carlo 分析
    • 糟糕情形分析
    • 热分析
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

模拟工具

PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM704A0-Q1 汽车级、高密度、4.5V 至 45V 输入、10A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 LM70660 高密度、4.5V 至 65V 输入、6A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 LM706A0 高密度、4.5V 至 65V 输入、10A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 LM706A0-Q1 汽车级、高密度、4.5V 至 65V 输入、10A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 TPS543B25T 采用热增强型封装的 4V 至 18V 输入、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS562203 采用 SOT563 封装且具有 Eco-Mode 的 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 TPS562206 采用 SOT563 封装且具有 FCCM 模式的 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器
ESD 保护二极管
ESD562 双通道双向 12V ESD 保护二极管 ESDS552 12V 双通道双向 ESD 和浪涌保护二极管
TVS 二极管
TSD12C 采用 SOD323 封装的 12V 双向浪涌保护器件 TSD12C-Q1 汽车级 12V、15A 双向浪涌保护二极管 TSD15C 15V、13A 双向浪涌保护二极管 TSD15C-Q1 汽车级 15V、13A 双向浪涌保护二极管 TSD36C 采用 SOD323 封装的 36V 双向浪涌保护二极管
USB 转接驱动器和多路复用器
TMUXHS221LV 具有 1.2V 控制 IO 的 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器开关
差分放大器
INA500 RIN 大于 1MΩ、IQ 为 13.5µA 的低功耗小尺寸衰减差分放大器
数字功率监控器
INA4230 具有 I²C 接口的四通道、16 位、高精度、电流、电压、功率和能量监控器 INA4235 具有 I²C 接口的四通道、16 位、超精密、电流、电压、功率和能量监控器
时钟发生器
CDCE6214Q1TM 支持 PCIe® 第 1 代至第 5 代、具有低电平有效输出使能端的超低功耗时钟发生器
时钟缓冲器
LMK1D2102L 低附加抖动 LVDS 缓冲器
生物传感 AFE
AFE4960P 具有集成式呼吸和起搏信号检测功能的双通道 ECG 和 PPG 模拟前端
电源模块(集成电感器)
TLVM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块 TLVM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块 TPSM64406 高密度、36V、0.8V 至 16V 输出、双路 3A 输出电源模块 TPSM64406E 36V 输入、0.8V 至 16V 输出、双路 3A 输出电源模块
监控器和复位 IC
TPS3808E 具有可编程延迟和手动复位功能的 600nA 超低静态电流监控器
精密 DAC (≤10MSPS)
AFE432A3W 具有 10 位 SAR ADC、VDAC、NVM 和 GPI 的 8 位 300mA 电流源 DAC AFE439A2 具有 PWM 输出、ADC、PI 环路和适用于基于 H 桥的 TEC 控制的 EEPROM 的 8 位、双通道智能 DAC AFE532A3W 具有 10 位 SAR ADC、10 位 VDAC、NVM 和 GPI 的 10 位、300mA 电流源 DAC AFE639D2 具有 TEC 控制功能以及内置 ADC 和 DAC 的双通道 12 位智能模拟前端 (AFE) DAC53004W 采用 WCSP 封装、具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗 VOUT 和 IOUT 智能 DAC DAC530A2W 具有监控器比较器或 VDAC 通道、NVM 和 GPIO 的 10 位 300mA 电流源 DAC DAC53204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC532A3W 10-bit 300-mA current-source DAC with 10-bit voltage-output DAC, supervisor comparator, NVM and GPI DAC539E4W 采用 WCSP 封装、具有 IF-THEN-ELSE 控制功能的四通道 10 位智能模拟前端 (AFE) DAC539G2-Q1 用于单线错误通信的汽车类、10 位、基于查询表的 GPI 至 PWM 转换器 DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package 且具有 I²C、SPI 和 PWM 的超低功耗四通道 12 位智能 DAC DAC63204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
超声波清洗 IC
ULC1001-Q1 具有电流和电压检测、用于超声波镜头清洗的汽车级可配置 DSP
通用运算放大器
LM2902B 四通道 36V 1.2MHz 运算放大器 LM2902B-Q1 汽车级四通道 36V 1.2MHz 运算放大器 LM2902BA 四通道 36V 1.2MHz 2mV 失调电压运算放大器 LM2902BA-Q1 汽车级四通道 36V 1.2MHz 2mV 失调电压运算放大器 LM324B 四通道 36V 1.2MHz 3mV 失调电压运算放大器 LM324BA 工作温度为 -40°C 至 85°C 的四通道 36V 1.2MHz 2mV 失调电压运算放大器 OPA2323 双通道、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器 OPA2992-Q1 汽车级、双通道、40V、10MHz、轨到轨输入和输出、低噪声运算放大器 OPA2994-Q1 汽车级双通道 24V 25MHz 高输出电流 (150mA) 运算放大器 OPA323 单通道、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器 OPA4323 四路、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声 (6nV/√Hz)、RRIO 运算放大器 OPA4990-Q1 汽车级、四通道、40V、1.1MHz 低功耗 (0.12mA) 运算放大器 OPA4991-EP 航天增强型四路 40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器 OPA4992-Q1 汽车类、四通道、40V、10.6MHz、轨到轨输入和输出、低失调电压、低噪声运算放大器 OPA992-Q1 汽车类单通道 40V 10MHz 轨至轨输入和输出低噪声运算放大器 TL103WB 具有内部基准的双路、36V、1.2MHz 低失调电压运算放大器 TLV9044-Q1 具有低静态电流 (10μA) 的汽车级、四通道、5.5V、350kHz、超低 1.2V 运算放大器 TLV9051-Q1 汽车级、单路、5.5V、5MHz、15V/μs 压摆率、RRIO 运算放大器 TLV9052-Q1 汽车级、单路、5.5V、5MHz、15V/μs 压摆率、RRIO 运算放大器 TLV9104-Q1 汽车级四通道、16V、1.1MHz 低功耗 (0.12mA) 运算放大器 TLV9162-Q1 汽车类、双通道、16V、11MHz 轨到轨输入和输出运算放大器 TLV9304-Q1 汽车级四通道、40V、1MHz 低功耗 (0.15mA) 运算放大器 TLV9362-Q1 汽车级、双通道、40V、10.6MHz 轨到轨输出运算放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
INA740A 采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位高精度 I²C 输出数字功率监测器 INA740B 采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位 I²C 输出数字功率监测器 INA745A 采用 800μΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位高精度 I2C 输出数字电源监测器 INA745B 采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位 I²C 输出数字功率监测器 INA780A 采用 400µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位高精度 I²C 输出数字功率监测器 INA780B 采用 400µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位 I²C 输出数字功率监测器
隔离式栅极驱动器
UCC21738-Q1 适用于 SiC/IGBT、具有有源短路保护功能的汽车级 10A 隔离式单通道栅极驱动器
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC3544 单通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3561 单通道、16 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3562 单通道、16 位、25MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3582 单通道、18 位、25MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3641 双通道 14 位 10MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3642 双通道 14 位 25MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3661 双通道、16 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC

PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM704A0-Q1 汽车级、高密度、4.5V 至 45V 输入、10A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 LM70660 高密度、4.5V 至 65V 输入、6A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 LM706A0 高密度、4.5V 至 65V 输入、10A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 LM706A0-Q1 汽车级、高密度、4.5V 至 65V 输入、10A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 TPS543B25T 采用热增强型封装的 4V 至 18V 输入、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS562203 采用 SOT563 封装且具有 Eco-Mode 的 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 TPS562206 采用 SOT563 封装且具有 FCCM 模式的 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器
ESD 保护二极管
ESD562 双通道双向 12V ESD 保护二极管 ESDS552 12V 双通道双向 ESD 和浪涌保护二极管
TVS 二极管
TSD12C 采用 SOD323 封装的 12V 双向浪涌保护器件 TSD12C-Q1 汽车级 12V、15A 双向浪涌保护二极管 TSD15C 15V、13A 双向浪涌保护二极管 TSD15C-Q1 汽车级 15V、13A 双向浪涌保护二极管 TSD36C 采用 SOD323 封装的 36V 双向浪涌保护二极管
USB 转接驱动器和多路复用器
TMUXHS221LV 具有 1.2V 控制 IO 的 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器开关
差分放大器
INA500 RIN 大于 1MΩ、IQ 为 13.5µA 的低功耗小尺寸衰减差分放大器
数字功率监控器
INA4230 具有 I²C 接口的四通道、16 位、高精度、电流、电压、功率和能量监控器 INA4235 具有 I²C 接口的四通道、16 位、超精密、电流、电压、功率和能量监控器
时钟发生器
CDCE6214Q1TM 支持 PCIe® 第 1 代至第 5 代、具有低电平有效输出使能端的超低功耗时钟发生器
时钟缓冲器
LMK1D2102L 低附加抖动 LVDS 缓冲器
生物传感 AFE
AFE4960P 具有集成式呼吸和起搏信号检测功能的双通道 ECG 和 PPG 模拟前端
电源模块(集成电感器)
TLVM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块 TLVM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块 TPSM64406 高密度、36V、0.8V 至 16V 输出、双路 3A 输出电源模块 TPSM64406E 36V 输入、0.8V 至 16V 输出、双路 3A 输出电源模块
监控器和复位 IC
TPS3808E 具有可编程延迟和手动复位功能的 600nA 超低静态电流监控器
精密 DAC (≤10MSPS)
AFE432A3W 具有 10 位 SAR ADC、VDAC、NVM 和 GPI 的 8 位 300mA 电流源 DAC AFE439A2 具有 PWM 输出、ADC、PI 环路和适用于基于 H 桥的 TEC 控制的 EEPROM 的 8 位、双通道智能 DAC AFE532A3W 具有 10 位 SAR ADC、10 位 VDAC、NVM 和 GPI 的 10 位、300mA 电流源 DAC AFE639D2 具有 TEC 控制功能以及内置 ADC 和 DAC 的双通道 12 位智能模拟前端 (AFE) DAC53004W 采用 WCSP 封装、具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗 VOUT 和 IOUT 智能 DAC DAC530A2W 具有监控器比较器或 VDAC 通道、NVM 和 GPIO 的 10 位 300mA 电流源 DAC DAC53204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC532A3W 10-bit 300-mA current-source DAC with 10-bit voltage-output DAC, supervisor comparator, NVM and GPI DAC539E4W 采用 WCSP 封装、具有 IF-THEN-ELSE 控制功能的四通道 10 位智能模拟前端 (AFE) DAC539G2-Q1 用于单线错误通信的汽车类、10 位、基于查询表的 GPI 至 PWM 转换器 DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package 且具有 I²C、SPI 和 PWM 的超低功耗四通道 12 位智能 DAC DAC63204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
超声波清洗 IC
ULC1001-Q1 具有电流和电压检测、用于超声波镜头清洗的汽车级可配置 DSP
通用运算放大器
LM2902B 四通道 36V 1.2MHz 运算放大器 LM2902B-Q1 汽车级四通道 36V 1.2MHz 运算放大器 LM2902BA 四通道 36V 1.2MHz 2mV 失调电压运算放大器 LM2902BA-Q1 汽车级四通道 36V 1.2MHz 2mV 失调电压运算放大器 LM324B 四通道 36V 1.2MHz 3mV 失调电压运算放大器 LM324BA 工作温度为 -40°C 至 85°C 的四通道 36V 1.2MHz 2mV 失调电压运算放大器 OPA2323 双通道、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器 OPA2992-Q1 汽车级、双通道、40V、10MHz、轨到轨输入和输出、低噪声运算放大器 OPA2994-Q1 汽车级双通道 24V 25MHz 高输出电流 (150mA) 运算放大器 OPA323 单通道、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器 OPA4323 四路、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声 (6nV/√Hz)、RRIO 运算放大器 OPA4990-Q1 汽车级、四通道、40V、1.1MHz 低功耗 (0.12mA) 运算放大器 OPA4991-EP 航天增强型四路 40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器 OPA4992-Q1 汽车类、四通道、40V、10.6MHz、轨到轨输入和输出、低失调电压、低噪声运算放大器 OPA992-Q1 汽车类单通道 40V 10MHz 轨至轨输入和输出低噪声运算放大器 TL103WB 具有内部基准的双路、36V、1.2MHz 低失调电压运算放大器 TLV9044-Q1 具有低静态电流 (10μA) 的汽车级、四通道、5.5V、350kHz、超低 1.2V 运算放大器 TLV9051-Q1 汽车级、单路、5.5V、5MHz、15V/μs 压摆率、RRIO 运算放大器 TLV9052-Q1 汽车级、单路、5.5V、5MHz、15V/μs 压摆率、RRIO 运算放大器 TLV9104-Q1 汽车级四通道、16V、1.1MHz 低功耗 (0.12mA) 运算放大器 TLV9162-Q1 汽车类、双通道、16V、11MHz 轨到轨输入和输出运算放大器 TLV9304-Q1 汽车级四通道、40V、1MHz 低功耗 (0.15mA) 运算放大器 TLV9362-Q1 汽车级、双通道、40V、10.6MHz 轨到轨输出运算放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
INA740A 采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位高精度 I²C 输出数字功率监测器 INA740B 采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位 I²C 输出数字功率监测器 INA745A 采用 800μΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位高精度 I2C 输出数字电源监测器 INA745B 采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位 I²C 输出数字功率监测器 INA780A 采用 400µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位高精度 I²C 输出数字功率监测器 INA780B 采用 400µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位 I²C 输出数字功率监测器
隔离式栅极驱动器
UCC21738-Q1 适用于 SiC/IGBT、具有有源短路保护功能的汽车级 10A 隔离式单通道栅极驱动器
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC3544 单通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC ADC3561 单通道、16 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3562 单通道、16 位、25MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3582 单通道、18 位、25MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC ADC3641 双通道 14 位 10MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3642 双通道 14 位 25MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC) ADC3661 双通道、16 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Getting started in PSpice for TI, part 2: Using markers for quick and clean simula PDF | HTML 2021年 6月 8日
技术文章 Getting started in PSpice for TI, part 1: Optimize your simulation profile in 6 st PDF | HTML 2021年 3月 5日
更多文献资料 Getting started with the new PSpice® for TI design and simulation tool 2020年 12月 16日
技术文章 How to simulate complex analog power and signal-chain circuits with PSpice for TI PDF | HTML 2020年 9月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频