XTR116

正在供货

具有 4.096V 基准电压和 200μA 静态电流的 4mA 至 20mA 电流环路变送器

产品详情

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000003 Offset voltage (±) (max) (V) 0.00025 Product type 2-wire bridge conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000003 Offset voltage (±) (max) (V) 0.00025 Product type 2-wire bridge conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 低静态电流:200µA
  • 用于外部电路的 5V 稳压器
  • 用于传感器激励的 V REF:
    • XTR115:2.5V
    • XTR116:4.096V
  • 低量程误差:0.05%
  • 低非线性误差:0.003%
  • 宽环路电源电压范围:7.5 V 至 36 V
  • SO-8 封装
  • 低静态电流:200µA
  • 用于外部电路的 5V 稳压器
  • 用于传感器激励的 V REF:
    • XTR115:2.5V
    • XTR116:4.096V
  • 低量程误差:0.05%
  • 低非线性误差:0.003%
  • 宽环路电源电压范围:7.5 V 至 36 V
  • SO-8 封装

XTR115 和 XTR116 (XTR11x) 是精密电流输出转换器,设计用于通过业界通用电流环路传输模拟 4mA 至 20mA 信号。这些器件提供精确的电流调节和输出电流限制功能。

片上稳压器 (5V) 可用于为外部电路供电。精密片上 V REF(XTR115 为 2.5V,XTR116 为 4.096V)可用于激励传感器或使其偏移。电流回路引脚 (I RET) 可检测外部电路中使用的任何电流,以精确控制输出电流。

XTR11x 是使用 4mA 至 20mA 电流传输的智能传感器的基本构建块。

XTR11x 的工业级工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

XTR115 和 XTR116 (XTR11x) 是精密电流输出转换器,设计用于通过业界通用电流环路传输模拟 4mA 至 20mA 信号。这些器件提供精确的电流调节和输出电流限制功能。

片上稳压器 (5V) 可用于为外部电路供电。精密片上 V REF(XTR115 为 2.5V,XTR116 为 4.096V)可用于激励传感器或使其偏移。电流回路引脚 (I RET) 可检测外部电路中使用的任何电流,以精确控制输出电流。

XTR11x 是使用 4mA 至 20mA 电流传输的智能传感器的基本构建块。

XTR11x 的工业级工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
XTR115 正在供货 具有 2.5V 基准电压和 200μA 静态电流的 4mA 至 20mA 电流环路变送器 This device offers a voltage reference (2.5-V) and regulator (5-V)
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
XTR117 正在供货 XTR117 4-20mA 电流环路发送器 This device offers lower quiescent current (130-µA) without a voltage reference

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 XTR11x 4-20mA 电流环路变送器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 7月 5日
应用手册 4-20mA 电流环路变送器的高精度惠斯通电桥放大器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 29日
应用简报 如何为压力变送器应用选择放大器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 27日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

 

DLP NIRscan 是一套用于设计经济实惠型高性能近红外线光谱仪的完整评估模块 (EVM)。  此套灵活的工具拥有设计人员所需要的一切资源,购买后可直接用于开始开发基于 DLP 的光谱仪。  此 EVM 采用 DLP 0.45 WXGA NIR 芯片组,这是专为用于近红外线 (NIR) 而优化的首款 DLP 芯片组。  借助 DLP 技术,应用于食品、药品、油气和其他新兴产业的光谱仪将能够在工厂和现场提供实验室级别的性能。了解有关光谱分析的更多信息。

电源单独销售。

交流/直流台式机适配器 12V 60W

 

 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIPD190 — 通过 EMC/EMI 测试的双线制 4-20mA 发送器参考设计

此经过认证的 TI 参考设计是使用 DAC8551XTR116 的 16 位环路供电、2 线发送器。该设计包括一个保护电路来抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰。该设计还包含一个用于纠正反极性电源的电路。保护电路和整流器不会给电流输出性能带来负面影响,总不可调整误差 (TUE) <0.15%。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频