XTR112

正在供货

具有传感器激励 (2 x 250µA) 和线性化的 4mA 至 20mA 电流变送器

alarm通知 立即订购

产品详情

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.0000015 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.0000015 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
XTR105 正在供货 具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流变送器 2 800uA current sources instead of 250uA current sources.
功能与比较器件相似
XTR108 正在供货 具有“智能”可编程信号调节的 4-20mA 两线制发送器 This device offers a sub-regulator (5-V), dual programable current sources, autozeroed PGA, 6-channel mux, linearization circuitry, and SPI interface.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 4-20mA Current Transmitters with Sensor Excitation and Linearization 数据表 2000年 9月 27日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训