UCD9244-EP

正在供货

支持 4 位、6 位或 8 位 VID 的数字 PWM 系统控制器

alarm通知 立即订购

产品详情

Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product
Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 完全可配置四输出非隔离式直流/直流 PWM 控制器,此控制器支持 TMS320C6670 和 TMS320C6678 数字信号处理器 (DSP) VID 接口
  • 支持高达 2MHz 的开关频率,此时占空比分辨率为 250ps
  • 高达 1mV 的闭环分辨率
  • 用于改进瞬态性能的具有非线性增益的硬件加速,3 级 / 3 零补偿器
  • 支持多个包含预偏置启动的软启动和软停止配置
  • 支持电压裕度和排序
  • 多个 UCD92xx 器件间的同步输入端子使 DPWM 时钟保持一致
  • 电源参数的 12 位数字监控包括:
    • 输入电流和电压
    • 输出电流和电压
    • 每个功率级上的温度
    • 辅助模数转换器 (ADC) 输入
  • 多级过流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 模拟比较器监控电流感测电压
    • 被持续数字监控的电流
  • 过压和欠压故障保护
  • 过热故障保护
  • 支持纠错码 (ECC) 的增强型非易失性存储器
  • 器件由具有一个内部稳压器控制器的单电源供电运行,此内部稳压器控制器可实现宽电源电压范围内的运行
  • 由 Fusion Digital Power 设计工具,一个基于全功能 PC 的设计工具提供支持,以模拟、配置和监控电源性能。
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用范围

  • 网络互连设备
  • 电信设备
  • 现场可编程门阵列 (FPGA),DSP 和存储器电源

  • 完全可配置四输出非隔离式直流/直流 PWM 控制器,此控制器支持 TMS320C6670 和 TMS320C6678 数字信号处理器 (DSP) VID 接口
  • 支持高达 2MHz 的开关频率,此时占空比分辨率为 250ps
  • 高达 1mV 的闭环分辨率
  • 用于改进瞬态性能的具有非线性增益的硬件加速,3 级 / 3 零补偿器
  • 支持多个包含预偏置启动的软启动和软停止配置
  • 支持电压裕度和排序
  • 多个 UCD92xx 器件间的同步输入端子使 DPWM 时钟保持一致
  • 电源参数的 12 位数字监控包括:
    • 输入电流和电压
    • 输出电流和电压
    • 每个功率级上的温度
    • 辅助模数转换器 (ADC) 输入
  • 多级过流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 模拟比较器监控电流感测电压
    • 被持续数字监控的电流
  • 过压和欠压故障保护
  • 过热故障保护
  • 支持纠错码 (ECC) 的增强型非易失性存储器
  • 器件由具有一个内部稳压器控制器的单电源供电运行,此内部稳压器控制器可实现宽电源电压范围内的运行
  • 由 Fusion Digital Power 设计工具,一个基于全功能 PC 的设计工具提供支持,以模拟、配置和监控电源性能。
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用范围

  • 网络互连设备
  • 电信设备
  • 现场可编程门阵列 (FPGA),DSP 和存储器电源

UCD9244 是一款设计用于非隔离式直流/直流电源应用的四轨同步降压数字 PWM 控制器。 这个器件集成了用于直流/直流环路管理的专用电路,支持多达四个 VID 接口。 此外,UCD9244 具有闪存存储器和一个串口以支持可配置性、监控和管理。

支持几个电压识别 (VID) 模式,其中包括一个 4 位并口,一个 6 位接口和一个 8 位串口。

UCD9244 被设计用于提供针对非隔离式直流/直流转换器应用的多种所需特性,与此同时,通过减少外部电路来最大限度地减少总体系统组件数量。 此解决方案集成具有排序、裕度和跟踪的多环路管理,以针对总体系统效率进行优化。 此外,在无需添加额外组件的情况下,支持环路补偿和校准。

为了简化器件配置,提供德州仪器 (TI) Fusion Digital Power™ 设计工具。 这个基于 PC 的图形用户界面为该器件提供了一个直观的界面。 这个工具使得设计人员能够为应用配置系统运行参数、将配置保存至片上非易失性存储器并且观察每个功率级输出的频域和时域仿真。

TI 还开发了多个互补功率级解决方案 - 从 UCD7k 系列中的离散驱动器到 PTD 系列中经完全测试的电源传动模块。 这些解决方案已被开发用于为 UCD92xx 系列系统电源控制器提供补充。

UCD9244 是一款设计用于非隔离式直流/直流电源应用的四轨同步降压数字 PWM 控制器。 这个器件集成了用于直流/直流环路管理的专用电路,支持多达四个 VID 接口。 此外,UCD9244 具有闪存存储器和一个串口以支持可配置性、监控和管理。

支持几个电压识别 (VID) 模式,其中包括一个 4 位并口,一个 6 位接口和一个 8 位串口。

UCD9244 被设计用于提供针对非隔离式直流/直流转换器应用的多种所需特性,与此同时,通过减少外部电路来最大限度地减少总体系统组件数量。 此解决方案集成具有排序、裕度和跟踪的多环路管理,以针对总体系统效率进行优化。 此外,在无需添加额外组件的情况下,支持环路补偿和校准。

为了简化器件配置,提供德州仪器 (TI) Fusion Digital Power™ 设计工具。 这个基于 PC 的图形用户界面为该器件提供了一个直观的界面。 这个工具使得设计人员能够为应用配置系统运行参数、将配置保存至片上非易失性存储器并且观察每个功率级输出的频域和时域仿真。

TI 还开发了多个互补功率级解决方案 - 从 UCD7k 系列中的离散驱动器到 PTD 系列中经完全测试的电源传动模块。 这些解决方案已被开发用于为 UCD92xx 系列系统电源控制器提供补充。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 将格式更改为符合最新标准,已添加详细说明和电源部分UCD9244-EP 数字脉宽调制 (PWM) 系统控制器,具有 4 位,6 位 或 8 位 VID 支持 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 3月 29日
* VID UCD9244-EP VID V6214603 2016年 6月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。与低成本的 XDS110 和高性能的 XDS560v2 相比,XDS200 在低成本和高性能之间实现了平衡;并在单个仓体中支持广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 (...)

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频