UCD90320U

正在供货

具有 SEU 检测功能的 32 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器

alarm通知 立即订购

产品详情

Supply voltage (min) (V) 3.15 Number of supplies monitored 32 Supply voltage (max) (V) 3.63 Iq (typ) (mA) 31.4 Number of sequenced outputs 32 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Supply voltage (min) (V) 3.15 Number of supplies monitored 32 Supply voltage (max) (V) 3.63 Iq (typ) (mA) 31.4 Number of sequenced outputs 32 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZWS) 169 144 mm² 12 x 12
  • 超低阿尔法 (ULA) 塑封料可减少由阿尔法粒子造成的软错误
  • 单粒子翻转 (SEU) 检测
  • 可对 24 个电压轨和 8 个数字轨进行排序、监视和裕度调节
  • 过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、欠流 (UC)、过热、超时以及通用输入 (GPI) 触发的故障
  • 提供灵活的排序开启/关闭相关性、延时、布尔逻辑和通用输入输出 (GPIO) 配置以支持复杂的排序 应用
  • 四个适用于自适应电压识别 (AVID) 稳压器的电源轨配置文件
  • 高精度闭环裕度调节
  • 主动微调功能,可改善电源轨输出电压精度
  • 高级非易失性事件记录功能,可协助系统调试
    • 单一事件故障记录(100 个条目)
    • 峰值记录
    • 黑盒故障记录,用于在首次发生故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态
  • 可轻松级联多达 4 个电源序列发生器并加以协调以提供故障响应
  • 可编程的看门狗定时器和系统复位
  • 超低阿尔法 (ULA) 塑封料可减少由阿尔法粒子造成的软错误
  • 单粒子翻转 (SEU) 检测
  • 可对 24 个电压轨和 8 个数字轨进行排序、监视和裕度调节
  • 过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、欠流 (UC)、过热、超时以及通用输入 (GPI) 触发的故障
  • 提供灵活的排序开启/关闭相关性、延时、布尔逻辑和通用输入输出 (GPIO) 配置以支持复杂的排序 应用
  • 四个适用于自适应电压识别 (AVID) 稳压器的电源轨配置文件
  • 高精度闭环裕度调节
  • 主动微调功能,可改善电源轨输出电压精度
  • 高级非易失性事件记录功能,可协助系统调试
    • 单一事件故障记录(100 个条目)
    • 峰值记录
    • 黑盒故障记录,用于在首次发生故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态
  • 可轻松级联多达 4 个电源序列发生器并加以协调以提供故障响应
  • 可编程的看门狗定时器和系统复位

UCD90320U 器件是 32 轨 PMBus™可寻址电源序列发生器和系统管理器,采用 0.8mm 间距 BGA 封装。采用 ULA 塑封材料减少由阿尔法粒子造成的软错误。该器件可通过扫描用户配置 SRAM 检测单粒子翻转 (SEU)。两种 特性 都可以为应用提供更高的 可靠性提供足够的间距。

24 条集成 ADC 通道 (AMONx) 监视电源电压、电流和温度。在 84 个 GPIO 引脚中,8 个可用作数字监视器 (DMONx),32 个可支持电源 (ENx),24 个用于裕量调节 (MARx),16 个用于逻辑 GPO,32 个 GPI 用于级联和系统功能。

32 个 ENx 引脚和 16 个 LGPOx 引脚可配置为电平有效驱动或开漏输出。

非易失性事件记录功能可在电源断电后保存故障事件。黑盒故障记录功能会在首次发生故障后保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态。凭借级联功能,通过一条 SYNC_CLK 引脚连接即可轻松管理多达 128 个电压轨。

FAULT 引脚可以协调级联器件,使其对故障做出同步响应。引脚选择电源轨状态功能使用多达 3 个 GPI 控制多达八个用户定义的电源状态。这些状态可实现高级配置和电源接口 (ACPI) 规范中列出的系统低功耗模式。

TI Fusion Digital Power™设计软件是一款基于 PC 的直观图形用户界面 (GUI),可对所有系统工作参数进行配置、存储和监视。

UCD90320U 器件是 32 轨 PMBus™可寻址电源序列发生器和系统管理器,采用 0.8mm 间距 BGA 封装。采用 ULA 塑封材料减少由阿尔法粒子造成的软错误。该器件可通过扫描用户配置 SRAM 检测单粒子翻转 (SEU)。两种 特性 都可以为应用提供更高的 可靠性提供足够的间距。

24 条集成 ADC 通道 (AMONx) 监视电源电压、电流和温度。在 84 个 GPIO 引脚中,8 个可用作数字监视器 (DMONx),32 个可支持电源 (ENx),24 个用于裕量调节 (MARx),16 个用于逻辑 GPO,32 个 GPI 用于级联和系统功能。

32 个 ENx 引脚和 16 个 LGPOx 引脚可配置为电平有效驱动或开漏输出。

非易失性事件记录功能可在电源断电后保存故障事件。黑盒故障记录功能会在首次发生故障后保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态。凭借级联功能,通过一条 SYNC_CLK 引脚连接即可轻松管理多达 128 个电压轨。

FAULT 引脚可以协调级联器件,使其对故障做出同步响应。引脚选择电源轨状态功能使用多达 3 个 GPI 控制多达八个用户定义的电源状态。这些状态可实现高级配置和电源接口 (ACPI) 规范中列出的系统低功耗模式。

TI Fusion Digital Power™设计软件是一款基于 PC 的直观图形用户界面 (GUI),可对所有系统工作参数进行配置、存储和监视。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCD90320U 32 轨 PMBus™ 电源序列发生器和系统管理器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 2月 11日
应用手册 如何解读 UCD90XXX CSV 文件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 30日
应用手册 How to Access UCD90XXX Sequencers GPIO PDF | HTML 2022年 6月 16日
技术文章 Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications PDF | HTML 2019年 11月 18日
应用手册 How to Decode UCD90xxx Fault Log With PMBus (Rev. A) 2019年 11月 7日
应用手册 Design Voltage Margining Circuit for UCD90xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) 2019年 4月 12日
用户指南 UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2019年 3月 24日
用户指南 UCD90320U Sequencer and System Health Controller 2018年 6月 20日
EVM 用户指南 UCD90320UEVM-032 32-Rail Sequencer Development Board 2018年 5月 15日
应用手册 How to Cascade Multiple UCD90xxx Sequencers 2017年 8月 10日
用户指南 Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer 2017年 5月 31日
应用手册 Monitoring Voltage, Current and Temperature Using the UCD9012x 2012年 3月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCD90320UEVM — 具有裕量调节功能的 UCD90320U 电源序列发生器和系统管理器评估模块

UCD90320UEVM 旨在评估 UCD90320U,这是一款 32 轨 PMBus(电源管理总线)电源序列发生器和系统管理器。可通过采用跳线集成到复杂系统中的条状连接器访问所有 I/O 引脚。UCD90320UEVM 提供一个 PMBus 通信端口,以使用 USB 接口适配器 EVM (HPA172) 和我们的 Fusion Digital Power™ Designer 软件来监视、控制和配置 UCD90320 器件。

用户指南: PDF
从分销商处购买
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZWS) 169 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频