UCD7138
- 具有体二极管导通感测功能的低侧栅极驱动器
- 栅极关断边沿体二极管导通报告功能
- 栅极导通边沿延迟优化
- 与 UCD3138A 系列数字电源控制器中的死区补偿 (DTC) 模块搭配使用:
- 支持自动或手动调节栅极导通边沿和关断边沿的死区
- 负电流保护
- -150mV 体二极管导通感测阈值
- 能够感测短至 10ns 的体二极管导通时间
- 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流非对称驱动能力
- 短暂传播延迟(典型值为 14ns)
- 短暂上升和下降时间(典型值为 5ns)
- 高达 2MHz 的工作频率
- 4.5V 至 18V 电源范围
- 轨到轨驱动能力
- VCC 欠压闭锁 (UVLO)
- 6 引脚 3mm × 3mm 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN)-6 封装
应用
- LLC 转换器
- 硬开关全桥转换器
- 数字电源控制应用
All trademarks are the property of their respective owners.
UCD7138 器件是一款具有体二极管导通感测和报告功能的 4A/6A 单通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器,这款高性能驱动器可使德州仪器的 UCD3138A 数字脉宽调制 (PWM) 控制器实现高级同步整流 (SR) 控制。 这款器件包含高速栅极驱动器、体二极管导通感测电路和导通延迟优化电路。 该器件非常适合需要优化 SR 死区的高功率、高效率隔离式转换器应用。
UCD7138 器件具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流非对称轨到轨驱动能力。 短暂的传播延迟以及上升和下降时间使得该器件在高频条件下能够高效运行。 该器件内置一个阈值为 –150mV 的高速比较器,可检测体二极管的导通情况并将该信息报告给 UCD3138A 数字电源控制器。 UCD7138 器件能够感测短至 10ns 的体二极管导通时间。 UCD7138 器件将对 SR 导通边沿进行优化。 UCD3138A 数字电源控制器将分析由 UCD7138 DTC 引脚报告的体二极管导通信息,从而对 SR 关断边沿进行优化。
这一芯片组可最大限度缩短体二极管的导通时间以实现系统效率最大化,同时兼具稳定而快速的负电流保护和简单接口优势。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCD7138 具有体二极管导通感测和报告功能的 4A/6A 单通道同步整流器驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 5月 28日 |
应用手册 | 使用 C2000 和 UCD7138 的智能 LLC SR 控制 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
技术文章 | Power Tips: How GaN devices boost resonant converter efficiency | PDF | HTML | 2016年 8月 25日 | |||
EVM 用户指南 | Using the UCD3138ALLCEVM150 (Rev. A) | 2016年 1月 14日 | ||||
应用手册 | Using UCD7138 and UCD3138A for Advanced Synchronous Rectification Control (Rev. B) | 2015年 10月 23日 | ||||
技术文章 | Is your power supply smart enough to be cool | PDF | HTML | 2015年 5月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC 评估模块
UCD3138ALLCEVM150 是一款作为 LLC 谐振半桥直流-直流转换器的 EVM 板,通过控制卡 UCD3138ACCEVM149 进行数字控制。此 EVM 用于使用 UCD3138A 评估 LLC 谐振半桥直流-直流转换应用中的数字电源控制。此 EVM 可接受 350Vdc 至 400Vdc 的直流线路输入、12Vdc 的额定输出电压以及 340W 的满载输出功率,并且受益于次级侧同步整流器的作用,使得峰值效率超过 94%。此 EVM 具有各种保护功能,例如输入线路欠压、输出过压和过流限制、软启动以及轻载功率损耗降低。此 EVM 可作为一个上传用户固件和适应特定需求的平台。此 (...)
PMP23340C2K — 采用 C2000™ MCU 且支持 GaN 的 48V 至 12V 1.1kW 1/8 砖型电源模块参考设计
PMP23340UCD — 采用数字电源隔离式控制器且支持 GaN 的 48V 至 12V 1.1kW 1/8 砖型参考设计
TIDM-1001 — 使用 C2000 MCU 的两相交错式 LLC 谐振转换器参考设计
此参考设计实现了 500W 的数控式两相交错 LLC 谐振转换器。该系统由单个 C2000™ 微控制器 (MCU) TMS320F280025C 控制,还可在所有运行模式下生成适合所有电源电子开关器件的 PWM 波形。该设计通过利用创新的电流共享技术,可准确地实现相间均流。
注意:ControlSUITE 中提供使用 F2837x 器件的此设计的较旧版本。
TIDA-00512 — 340W 数控 LLC 谐振半桥 DC-DC 电源转换参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DRS) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点