UCC38C42

正在供货

商用 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

产品详情

Vin (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) 0 to 85 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 100
Vin (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) 0 to 85 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 具有引脚对引脚兼容性的 UCx84x 和 UCx84xA 系列的增强型替代产品
  • 工作频率:最大值 1MHz
  • 50µA 启动电流,100µA 最大值
  • 低工作电流:2.3mA(fOSC = 52kHz)
  • 快速、逐周期过流限制:35ns
  • 峰值驱动电流:±1A。轨到轨输出:
    • 25ns 上升时间
    • 20ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 修整的振荡器放电电流
  • 欠压锁定保护
  • VSSOP-8 封装更大限度地减少了布板空间
  • 具有引脚对引脚兼容性的 UCx84x 和 UCx84xA 系列的增强型替代产品
  • 工作频率:最大值 1MHz
  • 50µA 启动电流,100µA 最大值
  • 低工作电流:2.3mA(fOSC = 52kHz)
  • 快速、逐周期过流限制:35ns
  • 峰值驱动电流:±1A。轨到轨输出:
    • 25ns 上升时间
    • 20ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 修整的振荡器放电电流
  • 欠压锁定保护
  • VSSOP-8 封装更大限度地减少了布板空间

UCCx8C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。UCCx8C4x 是一种增强型 BiCMOS 版本,具有与业界通用 UCx84xA 系列和 UCx84x 系列 PWM 控制器的引脚对引脚兼容性。BiCMOS 技术提供更低的功耗以提高效率,并提供更快的电流检测和振荡器频率。

此外,还提供 7V 较低启动电压版本 UCCx8C40 和 UCCx8C41,用于电池系统。UCC28C4x 系列的工作温度范围为 -40°C 到 125°C,而 UCC38C4x 系列的工作温度范围为 0°C 至 85°C。

该系列提供了控制固定频率、峰值电流模式电源的必要功能,具有以下性能优势。该器件提供高达 1MHz 的高频操作,适用于高速应用。与 UCCx8C4x 系列相比,经过修整的放电电流可对最大占空比和死区时间限制进行更精确的编程。减小启动和工作电流可更大限度地减少启动损耗并尽可能实现较低工作功耗,从而提高效率。该器件还具有 35ns 的快速电流检测到输出延迟时间,可在电源开关上提供出色的过载保护,并具有 ±1A 的峰值输出电流能力以及改进的上升和下降时间,可直接驱动大型外部 MOSFET。

UCCx8C4x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。

UCCx8C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。UCCx8C4x 是一种增强型 BiCMOS 版本,具有与业界通用 UCx84xA 系列和 UCx84x 系列 PWM 控制器的引脚对引脚兼容性。BiCMOS 技术提供更低的功耗以提高效率,并提供更快的电流检测和振荡器频率。

此外,还提供 7V 较低启动电压版本 UCCx8C40 和 UCCx8C41,用于电池系统。UCC28C4x 系列的工作温度范围为 -40°C 到 125°C,而 UCC38C4x 系列的工作温度范围为 0°C 至 85°C。

该系列提供了控制固定频率、峰值电流模式电源的必要功能,具有以下性能优势。该器件提供高达 1MHz 的高频操作,适用于高速应用。与 UCCx8C4x 系列相比,经过修整的放电电流可对最大占空比和死区时间限制进行更精确的编程。减小启动和工作电流可更大限度地减少启动损耗并尽可能实现较低工作功耗,从而提高效率。该器件还具有 35ns 的快速电流检测到输出延迟时间,可在电源开关上提供出色的过载保护,并具有 ±1A 的峰值输出电流能力以及改进的上升和下降时间,可直接驱动大型外部 MOSFET。

UCCx8C4x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC28C42 正在供货 工业类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比 Wider temperature range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCCx8C4x BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 7月 22日
功能安全信息 UCCx8C4x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 12日
应用手册 使用 TI 运算放大器调节开关模式电源电流信号 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 16日
应用手册 Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 DN-62 开关电源拓扑电压模式与 电流模式 英语版 2010年 7月 28日
应用手册 UCC38C44 12-V Isolated Bias Supply (Rev. A) 2008年 10月 9日
用户指南 UCC38C42 30-W Synchronous Buck Converter Reference Design 2003年 2月 4日
用户指南 UCC3961/UCC38C43 Reference Design 2002年 11月 19日
应用手册 UCC38C42 25-W Forward Converter 2002年 9月 6日
应用手册 UCC38C42 系列高速 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 2002年 2月 7日
更多文献资料 Seminar 300 Topic 8 - Switching Power Supply Design Review 2001年 2月 15日
更多文献资料 Seminar 400 Topic 2 - Design of Flyback Transformers and Filter Inductors 2001年 2月 15日
更多文献资料 Seminar 900 Topic 6 - High Power Factor Prereg Using SEPIC 2001年 2月 15日
应用手册 DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999年 9月 5日
应用手册 DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
应用手册 U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28C56EVM-066 — 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块

UCC28C56EVM-066 是一款适用于 EV 和 HEV 汽车动力总成的高效初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式辅助电源。该设计可为 800V 电池系统提供 15.2VTYP 40W 输出。在 125V 至 1000V 的输入电压范围内提供 40W 功率。确切输出电压取决于负载。该设计输入为 40V 至 125V,可提供功率为 20W。该 EVM 采用 1700V 碳化硅 (SiC) MOSFET,非常适合 800V 电池系统。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28C42 PSpice Transient Model

SLVM049.ZIP (101 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC28C42 TINA-TI Transient Start-up Reference Design

SLVM045.TSC (70 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC28C42 TINA-TI Transient Start-up Spice Model

SLVM047.TSM (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC28C42 TINA-TI Transient Steady State Reference Design

SLVM046.TSC (70 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC28C42 TINA-TI Transient Steady State Spice Model

SLVM048.TSM (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCCx8C42 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM522.ZIP (4 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP30720 — 高效率,超宽输入(20 VDC 至 375 VDC)隔离电源参考设计

此参考设计使用 UCC28C42 升压控制器和 UCC28780 有源钳位反激式控制器,在 20V 至 375V 的超宽输入电压范围内产生 24V/3.5A 隔离式输出。该设计还在次级侧使用 UCC24612 同步整流器控制器。零电压开关 (ZVS) 确保在宽工作电压范围内实现高效率。                                            (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10783 — 85-318VAC 输入、15V/0.8A 输出、AC/DC 降压转换器参考设计

PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑型电路板设计的满载效率大于 80%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10833 — 85-318V 输入、15V/1A 输出、AC-DC 降压转换器参考设计

PMP10833 修订版 A 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入进行降压。此设计包含 UCC28C42,这是一种电流模式 PWM 控制器,其可控频率高达 1Mhz。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10834 — 85-265V 输入、5V/1A 输出、AC-DC Fly-Buck 转换器参考设计

PMP10834RevA 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(85VAC 至 265VAC)进行降压。此非隔离式 Flybuck 设计包含具有光耦合器反馈的 UCC28C42 PWM,以提供 1% 输出电压调节。所有电路组件(包括磁体)都是标准器件。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频