UCC28880
- 集成式功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(开关),漏源电压额定值为 700V
- 集成高压电流源,用于生成内部低压电源
- 软启动
- 自偏置开关(直接在经整流的市电电压下启动和运行)
- 支持降压、降压/升压和反激拓扑结构
- 器件静态电流 <100μA
- 性能优异,可防止电感器电流击穿
- 保护
- 电流限制保护
- 过载和输出短路保护
- 过热保护
应用
- AC-DC 电源
(在温度和输入电压范围内的输出电流高达 100mA) - 计量、家庭自动化、基础设施开关模式电源 (SMPS)
- 晶闸管 (TRIAC) 驱动器的低侧降压拓扑
- 家用电器、大型家用电器和发光二极管 (LED) 驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC28880 在一个单片器件中集成了控制器和 700V 功率 MOSFET。 该器件还集成了高压电流源,能够在经整流的市电电压下直接启动和运行。
而且其静态电流较低,能够提供出色的效率。 凭借 UCC28880,使用最少的外部元件即可构建降压、降压/升压以及反激拓扑等最为常用的转换器拓扑。
UCC28880 集成了软启动功能,用于控制功率级启动,能够最大程度减小对功率级元件的压力。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC28880 700V 最低静态电流离线开关 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2014年 8月 15日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点