UCC28730
- 支持 (<5mW) 待机
- 具有智能检测功能,可采用最小输出电容
- 一次侧稳压 (PSR) 功能免除了对光耦合器的需求
- 线路和负载具有 ±5% 电压调节和电流调节能力
- 700V 启动开关
- 最大开关频率 83kHz 支持低待机功耗充电器设计
- 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
- 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
- 过压、欠压和过流保护功能
- 可编程电缆补偿
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
应用
- 智能手机、平板电脑以及其他消费类电子产品适配器和充电器
- TV 和监视器电源
- 家用电器和工业自动化 SMPS
- 备用和辅助电源
UCC28730 隔离式反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压,并且具有信号检测功能,可改善大型负载阶跃瞬态响应。 最小开关频率 30Hz 可促进实现低于 5mW 的无负载功耗。 此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。 监视功能可与 UCC24650 这类二次侧报警器件搭配使用,只需最小输出电容即可快速响应大型负载阶跃。
内部采用 700V 启动开关,可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持超低待机功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。 UCC28730 中的控制算法使得运行效率符合甚至超过现行标准。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 降低了开关损耗。 调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28730EVM-552 — UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器
UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。 初级侧控制器检测来自次级侧压降监测器 UCC24650 的唤醒信号,用于改善面对大型负载阶跃的瞬态响应。 此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。
用户指南: PDF
计算工具
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点