UCC28711

正在供货

具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

产品详情

Vin (min) (V) 21 Vin (max) (V) 450 Iout (max) (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Buck, Flyback Rating Catalog Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 24 Features CC/CV output regulation, DCM, Green mode, High voltage startup, High-voltage startup, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Overcurrent protection, PSR, Primary-side regulated, Quasi-Resonant, Soft start, Valley switching Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 99
Vin (min) (V) 21 Vin (max) (V) 450 Iout (max) (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Buck, Flyback Rating Catalog Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 24 Features CC/CV output regulation, DCM, Green mode, High voltage startup, High-voltage startup, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Overcurrent protection, PSR, Primary-side regulated, Quasi-Resonant, Soft start, Valley switching Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 99
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 小于 10mW 空载功耗
  • 采用初级侧调整 (PSR),无需光耦合器
  • 线路和负载具有 ±5% 电压调节和电流调节
  • 700V 启动开关
  • 100kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  • 具有谐振谷底开关运行,可实现最高总体效率
  • 频率抖动以简化电磁干扰 (EMI) 兼容性
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 过压、低线路和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿 (UCC28710)
  • 带有固定线缆补偿选项的负温度系数 (NTC) 电阻器接口(只适用于 UCC28711,UCC28712 和 UCC28713)
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
  • 可使用 UCC28710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 小于 10mW 空载功耗
  • 采用初级侧调整 (PSR),无需光耦合器
  • 线路和负载具有 ±5% 电压调节和电流调节
  • 700V 启动开关
  • 100kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  • 具有谐振谷底开关运行,可实现最高总体效率
  • 频率抖动以简化电磁干扰 (EMI) 兼容性
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 过压、低线路和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿 (UCC28710)
  • 带有固定线缆补偿选项的负温度系数 (NTC) 电阻器接口(只适用于 UCC28711,UCC28712 和 UCC28713)
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
  • 可使用 UCC28710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

UCC2871x 系列反激式电源控制器在不使用光耦合器的情况下提供隔离式输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。此器件可处理来自主要电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。

一个内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和一个定制的调制配置文件在不牺牲启动时间或输出瞬态响应的同时支持超低待机功耗。

UCC28710 系列中的控制算法使得运行效率符合或者超过适用标准。输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器有一个 100kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。保护 功能 有助于抑制一次侧和二次侧应力分量。UCC28710 支持对线缆补偿进行编程。UCC28711、UCC28712 和 UCC28713 器件在提供固定线缆补偿电平的同时,可使用负温度系数 (NTC) 电阻器实现远程温度感测。

UCC2871x 系列反激式电源控制器在不使用光耦合器的情况下提供隔离式输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。此器件可处理来自主要电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。

一个内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和一个定制的调制配置文件在不牺牲启动时间或输出瞬态响应的同时支持超低待机功耗。

UCC28710 系列中的控制算法使得运行效率符合或者超过适用标准。输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器有一个 100kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。保护 功能 有助于抑制一次侧和二次侧应力分量。UCC28710 支持对线缆补偿进行编程。UCC28711、UCC28712 和 UCC28713 器件在提供固定线缆补偿电平的同时,可使用负温度系数 (NTC) 电阻器实现远程温度感测。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC28712 正在供货 具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 150mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM Cable compensation threshold is 150 mV versus 0 mV

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有初级侧调节功能的 UCC2871x 恒压、恒流控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 8月 31日
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日
应用手册 Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips PDF | HTML 2021年 8月 31日
应用手册 Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Troubleshooting TI PSR controllers 2016年 10月 3日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015年 10月 2日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) 2015年 10月 2日
更多文献资料 Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter 2013年 10月 29日
EVM 用户指南 Using the UCC28711EVM-160 2012年 9月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28711EVM-160 — UCC28711 评估模块

The Texas Instruments UCC28711EVM-160 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the UCC28711 Constant-Voltage, Constant-Current PWM with Primary-Side Regulation. The 5W EVM is used for evaluating an off line adapter for USB applications. It converts a 90V to 265V RMS (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 评估模块

The UCC28740EVM-525 evaluation module is a 10W off-line discontinuous mode (DCM) flyback converter that provides constant-voltage (CV) and constant-current (CC) output regulation. It uses optical coupler feedback for tight voltage regulation and improved the transient response to large load steps (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC2871x PSpice Transient Model

SLUM464.ZIP (17619 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC2871x TINA-TI Transient Reference Design

SLUM539.TSC (224 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC2871x TINA-TI Transient Spice Model

SLUM538.ZIP (119 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLUC590 UCC2871x Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28710 具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28711 具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28712 具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 150mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28713 具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 300mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM
参考设计

TIDA-00440 — 用于确定绝缘电阻的泄漏电流测量参考设计

该参考设计可测量高达 100MΩ 的绝缘电阻。该参考设计具有一个板载隔离式 500Vdc 电源和一个隔离式信号调节电路,用于测量泄漏电流。该设计对于查找由于变压器和电机绕组中的绝缘击穿而导致的泄露很有用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21927 — 15W 多输出离线反激式参考设计

该参考设计具有一个通用 Vac 输入,可产生三个隔离式 15Vdc 输出。主输出可承载高达 1A 的负载电流并超过 86% 的效率。其他隔离式 15V 输出可承载达 50mA 的负载电流。这些输出具有线性稳压器,可将电压变化保持在 1% 以内,无论交叉负载条件如何都是如此。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00173 — 用于电机驱动的 400V 到 690V、AC 输入、50W 隔离式反激电源参考设计

此参考设计提供隔离式 +24V (45W)、±16 V (4.5W) 和 +6V (0.5W) 输出来为变速驱动器中的控制电子器件供电。电源可直接来源于三相交流电源(380Vac 至 690Vac),也可来源于直流链路电压(400Vdc 至 1200Vdc)。此设计采用准谐振反激式拓扑,且总输出功率额定值为 50 瓦特。根据设计,该电源的线路和负载调节处于采用初级侧调节的 5% 以内(避免使用代价高昂的反馈组件)。依设计,该电源满足 IEC61800-5 有关余隙、爬电和绝缘测试电压的要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00315 — 适用于伺服驱动器的 100/200VAC 输入、30W 隔离电源参考设计

此参考设计提供隔离式 24Vdc、16Vdc (x3) 和 6V 输出来为 100Vac/200Vac 输入伺服驱动器的控制电子器件、IGBT 模块和风扇进行供电。电源可直接来源于单相或三相交流电源,也可来源于直流链路电压。此参考设计使用初级侧调节、准谐振反激式拓扑,提供 30W 额定输出。电源的线路和负载调节设计在 5% 以内。依设计,该电源满足 IEC61800-5 有关余隙、爬电和绝缘测试电压的要求
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 7 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频