UCC27524
- 业界通用引脚排列
- 两个独立的栅极驱动通道
- 5A 峰值拉电流和灌电流
- 针对每个输出提供独立的使能功能
- TTL 和 CMOS 兼容型逻辑阈值(与电源电压无关)
- 可实现高抗噪性的迟滞逻辑阈值
- 能够在输入端处理负电压 (–5V)
- 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚辅助电源电压限制
- 4.5V 至 18V 单电源电压范围
- 在 VDD 欠压锁定 (UVLO) 状态下,输出保持低电平(确保上电和断电期间无干扰运行)
- 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
- 快速上升和下降时间(典型值分别为 6ns 和 10ns)
- 两个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
- 两个输出并联,以获得更大的驱动电流
- 当输入悬空时,输出保持低电平
- SOIC-8 和 HVSSOP-8 PowerPAD™ 封装选项
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
UCC27524 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 开关管。为了增加稳定耐用性,UCC27524 在输入引脚上增加了直接处理 -5V 电压的能力。UCC27524 是一款双通道同相驱动器。使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524 能够将高达 5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲传送到容性负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 17ns 的超小传播延迟。除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格时序要求的应用。这还使得两个通道可以并联,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低压逻辑,此逻辑是固定的且与 VDD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了记好的抗噪声性能。
出于安全考虑,当输入引脚处于悬空状态时,UCC27524 输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器确保输出被保持在低电平。UCC27524 特有使能引脚(ENA 和 ENB)以更好地控制此驱动器应用的运行。针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至 VDD 并可针对标准运行而保持断开。
UCC27524 系列器件采用带有外露焊盘的 SOIC-8 (D)、VSSOP-8 (DGN) 和带有外露焊盘的 3mm x 3mm WSON-8 (DSD) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS1235EVM — ADS1235 评估模块
The ADS1235 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1235 analog-to-digital converter (ADC). ADS1235 is a low-drift, 24-bit, 7200-SPS, 6-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA for low-noise bridge measurements. This sensor-ready ADC provides a (...)
ADS1261EVM — ADS1261 评估模块
ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低温漂、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成的 PGA、电压基准和内部故障监视器。这款支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片测量解决方案。
ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可缩短原型开发时间,并加快产品上市步伐。
UCC27423-4-5-Q1EVM — 具有使能端的 UCC2742xQ1 双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)
UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块
The Texas Instruments UCD3138PFCEVM-026 evaluation module (EVM) is a digitally controlled single phase PFC pre-regulator based on the UCD3138 programmable digital power controller. The EVM accepts universal ac line input from 90Vac to 264Vac, 47Hz to 63Hz. The nominal output voltage is 390VDC. (...)
LAUNCHXL-F28027 — C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™ 开发套件
Step 1: Buy the C2000 MCU F28027 LaunchPad
Step 2: Step 2: Follow the get started section
LAUNCHXL-F28027 is a low cost evaluation and development tool for the F2802x series in the TI MCU LaunchPad ecosystem which is compatible with various plug-on BoosterPacks. The LaunchPad provides a (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。