UCC27211A
- 可通过独立输入驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 最大引导电压 120V 直流
- 4A 吸收,4A 源输出电流
- 0.9Ω 上拉和下拉电阻
- 输入引脚能够耐受 –10V 至 +20V 的电压,并且与电源电压范围无关
- 晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 或伪 CMOS 兼容输入版本
- 8V 至 17V VDD 运行范围(绝对最大值 20V)
- 7.2ns 上升时间和 5.5ns 下降时间(采用 1000pF 负载时)
- 快速传播延迟时间(典型值 20ns)
- 4ns 延迟匹配
- 用于高侧和低侧驱动器的对称欠压锁定功能
- 支持全部行业标准封装
- SOIC-8
- 4mm × 4mm 小外形尺寸无引线 (SON)-8 封装
- 4mm × 4mm 小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装
- -40℃ 至 +140°C 的额定温度范围
应用
- 针对电信,数据通信和商用的电源
- 半桥和全桥转换器
- 推挽转换器
- 高电压同步降压型转换器
- 两开关正激式转换器
- 有源箝位正激式转换器
- D 类音频放大器
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC27211A 器件驱动器基于广受欢迎的 UCC27201 MOSFET 驱动器;但该器件相比之下具有显著的性能提升。
峰值输出上拉和下拉电流已经被提高至 4A 拉电流和 4A 灌电流,并且上拉和下拉电阻已经被减小至 0.9Ω,因此可以在 MOSFET 的米勒效应平台转换期间用尽可能小的开关损耗来驱动大功率 MOSFET。输入结构能够直接处理 -10 VDC,这提高了稳健耐用性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器的直接对接。此输入与电源电压无关,并且具有 20V 的最大额定值。
>UCC27211A 的开关节点(HS 引脚)最高可处理 –18V 电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响。UCC27210A(伪 CMOS 输入)和 UCC27211A (TTL inputs) 已经增加了滞后特性,从而使得用于模拟或数字脉宽调制 (PWM) 控制器的接口具有增强的抗扰度。
低端和高端栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了至 2ns 的匹配。
由于在芯片上集成了一个额定电压为 120V 的自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的导通和关断行为,并且能够在驱动电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。
UCC27211A 器件采用 8 引脚 SOIC (D) 和 8 引脚 VSON (DRM) 封装8 引脚 SO-PowerPAD 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC27211A 120V 升压 4A 峰值电流的高频高侧和低侧驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 3月 30日 |
技术文章 | For efficiencies’ sake – how to integrate bidirectional power flow into your UPS design (part 1) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
应用手册 | 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
白皮书 | Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) | 2019年 10月 1日 | ||||
更多文献资料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
更多文献资料 | MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2018年 4月 17日 | |||
技术文章 | How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers | PDF | HTML | 2016年 11月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00705 — 480W、效率高达 97%η 的超紧凑型 (480W/in3) 双向直流/直流参考设计
PMP21529 — 4 开关降压/升压双向直流/直流转换器参考设计
TIDA-00282 — 汽车级数控升压电源
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON (DRM) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。